Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

17432 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Multi 9

Multi 9 - 17432

Miniature circuit breakers

17432 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Multi 9
Multi 9 - 17432
Miniature circuit breakers

Multi 9 소형차단기 - C60 UL1077 - MCB - 2P - 1.2 A - B Curve - 480Y/277 V - 5 kA

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Multi 9
    제품명
    Multi 9 C60
    제품 또는 구성요소 타입
    미니어처 회로-차단기
    모델명
    C60 UL1077
    Application
    Distribution
    극 설명
    2P
    보호된 극의 수
    2
    중성 포지션
    왼쪽
    [In] 정격 전류
    1.2 A at 25 °C
    네트워크 타입
    AC
    DC
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성
    곡선 코드
    B
    제동용량
    AIR 10 KA 에서 240 V AC 일치되는 UL 1077
    AIR 10 KA 에서 240 V AC 일치되는 CSA C22.2 No 235
    AIR 10 kA at 125 V DC conforming to UL 1077
    AIR 10 KA 에서 125 V DC 일치되는 CSA C22.2 No 235
    ICU 6 KA 에서 440 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
    Icu 10 kA at 415 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 20 kA at 240 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 6 kA at 440 V AC conforming to GB 14048.2
    Icu 10 kA at 415 V AC conforming to GB 14048.2
    Icu 20 kA at 240 V AC conforming to GB 14048.2
    AIR 5 kA at 480Y/277 V AC conforming to UL 1077
    AIR 5 KA 에서 480Y/277 V AC 일치되는 CSA C22.2 No 235
    Icu 10 kA at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 10 kA at 125 V DC conforming to GB 14048.2
    격리용 적합성
    예 일치되는 EN/IEC 60947-2
    전기적/기계적 특성
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Ue] 정격 운전 전압
    125 V DC
    240 V AC
    440 V AC
    415 V AC
    magnetic tripping limit
    4 x In +/- 20% AC
    5.6 x In +/- 20% DC
    제한 클래스
    3 일치되는 EN/IEC 60947-2
    [Ui] 정격 절연 전압
    500 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
    접점 포지션 지시기
    제어 타입
    토글
    로컬 시그널링
    ON/OFF 표시
    마운팅 모드
    Clip-on
    취부 방식
    DIN 레일
    9 mm 피치
    4
    높이
    81 mm
    너비
    36 mm
    깊이
    73 mm
    제품 무게
    0.22 kg
    색상
    회색
    기계적 내구성
    20000 주기
    전기적 내구성
    10000 주기
    패드락킹용 제공
    패드락 가능
    결선
    터널 타입 터미널, 상단 또는 하단 단단한 wire(s) 2.5...25 mm ² max (AWG 14...AWG 4)
    선 스트립핑 길이
    14 mm 상단 또는 하단
    조임 토크
    2.5 N.m top or bottom
    사용환경
    표준
    UL 1077
    기가바이트 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    CSA C22.2 No 235
    제품 인증
    CSA
    CCC
    IEC
    UR
    IP 등급
    IP40for 모듈형 인클로저 일치되는 IEC 60529
    IP20 일치되는 IEC 60529
    오염 정도
    3 일치되는 EN/IEC 60947-2
    과전압 카테고리
    IV
    열대화
    2 일치되는 IEC 60068-1
    상대 습도
    95 % 55 °C
    사용 고도
    2000 m
    사용온도
    -30...70 °C
    저장온도
    -40...80 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Product environmental
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 1. 17
    크기 98.6 KB
    REACh Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    RoHs Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.