Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Schneider Legacy Products
18363 Product picture Schneider Electric

18363

Green premium brand logo
18363 Product picture Schneider Electric
18363
Green premium brand logo

미니어처 회로 차단기 - C120N - 2극 - 125 A - C 곡선

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    C120
    레인지
    Multi 9
    제품명
    C120
    제품 또는 구성요소 타입
    미니어처 회로-차단기
    모델명
    C120N
    Application
    Distribution
    극 설명
    2P
    보호된 극의 수
    2
    중성 포지션
    왼쪽
    [In] 정격 전류
    125 A 에서 30 °C
    네트워크 타입
    AC
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성
    곡선 코드
    C
    제동용량
    10000 A Icn 에서 230...400 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60898-1
    10 KA ICU 에서 400...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
    6 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
    20 KA ICU 에서 230...400 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
    10 KA ICU 에서 <= 250 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
    격리용 적합성
    예 일치되는 IEC 60947-2
    전기적/기계적 특성
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Ue] 정격 운전 전압
    440 V AC 50/60 Hz
    230...400 V AC 50/60 Hz
    400...415 V AC 50/60 Hz
    <= 250 V DC
    자기성 트립핑 제한
    5...10 x In
    [Ics] 정격 차단 용량
    7500 A 75 % 일치되는 IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
    4.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    15 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 230...400 V AC 50/60 Hz
    7.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
    10 KA 100 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
    제한 클래스
    3 일치되는 IEC 60898-1
    접점 포지션 지시기
    제어 타입
    토글
    로컬 시그널링
    ON/OFF 표시
    마운팅 모드
    Clip-on
    취부 방식
    35 mm 대칭적 DIN 레일
    빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
    No
    9 mm 피치
    6
    높이
    81 mm
    너비
    54 mm
    깊이
    73 mm
    제품 무게
    0.41 kg
    기계적 내구성
    20000 주기
    전기적 내구성
    5000 주기 일치되는 IEC 60947-2
    결선
    터널 타입 터미널1…50 mm ² 단단한
    터널 타입 터미널1.5…35 mm ² 유연한
    선 스트립핑 길이
    15 mm
    조임 토크
    3.5 N.m
    누전 보호
    별도의 블록
    사용환경
    표준
    IEC 60898-1
    EN/IEC 60947-2
    제품 인증
    GOST
    품질 라벨
    NF
    IP 등급
    IP20 일치되는 IEC 60529
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60947-2
    열대화
    2 일치되는 IEC 60068-1
    상대 습도
    95 % 에서 55 °C
    사용 고도
    2000 m
    사용온도
    -25…70 °C
    저장온도
    -40…85 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어5
    • 한국어4
    • 영어2
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    MINIATURE CIRCUIT BREAKER C120 (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    484.5 KB
    zip
    456 KB
    크기 zip
    크기 940.5 KB
    날짜 13. 7. 9
    문서의 파일
    stp
    484.5 KB
    zip
    456 KB
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    미니어처 회로 차단기 - C120N - 2극 - 125 A - C 곡선
    설명
    미니어처 회로 차단기 - C120N - 2극 - 125 A - C 곡선
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    미니어처 회로 차단기 - C120N - 2극 - 125 A - C 곡선
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    미니어처 회로 차단기 - C120N - 2극 - 125 A - C 곡선
    설명
    미니어처 회로 차단기 - C120N - 2극 - 125 A - C 곡선
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    미니어처 회로 차단기 - C120N - 2극 - 125 A - C 곡선
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 109.7 KB
    날짜 18. 1. 8
    RoHs China Declaration
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    미니어처 회로 차단기 - C120N - 2극 - 125 A - C 곡선
    설명
    미니어처 회로 차단기 - C120N - 2극 - 125 A - C 곡선
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    미니어처 회로 차단기 - C120N - 2극 - 125 A - C 곡선
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /