Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Schneider Legacy Products
18383 Product picture Schneider Electric

18383

18383 Product picture Schneider Electric
18383

미니어처 회로 차단기 - C120N - 2극 - 80 A - D 곡선

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    C120
    레인지
    Multi 9
    제품명
    C120
    제품 또는 구성요소 타입
    미니어처 회로-차단기
    모델명
    C120N
    Application
    Distribution
    극 설명
    2P
    보호된 극의 수
    2
    중성 포지션
    왼쪽
    [In] 정격 전류
    80 A 에서 30 °C
    네트워크 타입
    AC
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성
    곡선 코드
    D
    제동용량
    10000 A Icn 에서 230...400 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60898-1
    10 KA ICU 에서 400...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
    6 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
    20 KA ICU 에서 230...400 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
    10 KA ICU 에서 <= 250 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
    격리용 적합성
    예 일치되는 IEC 60947-2
    전기적/기계적 특성
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Ue] 정격 운전 전압
    440 V AC 50/60 Hz
    230...400 V AC 50/60 Hz
    400...415 V AC 50/60 Hz
    <= 250 V DC
    자기성 트립핑 제한
    10...14 x In
    [Ics] 정격 차단 용량
    7500 A 75 % 일치되는 IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
    4.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    15 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 230...400 V AC 50/60 Hz
    7.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
    10 KA 100 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
    제한 클래스
    3 일치되는 IEC 60898-1
    접점 포지션 지시기
    제어 타입
    토글
    로컬 시그널링
    ON/OFF 표시
    마운팅 모드
    Clip-on
    취부 방식
    35 mm 대칭적 DIN 레일
    빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
    9 mm 피치
    6
    높이
    81 mm
    너비
    54 mm
    깊이
    73 mm
    제품 무게
    0.41 kg
    기계적 내구성
    20000 주기
    전기적 내구성
    5000 주기 일치되는 IEC 60947-2
    결선
    터널 타입 터미널1…50 mm ² 단단한
    터널 타입 터미널1.5…35 mm ² 유연한
    선 스트립핑 길이
    15 mm
    조임 토크
    3.5 N.m
    누전 보호
    별도의 블록
    사용환경
    표준
    IEC 60898-1
    EN/IEC 60947-2
    제품 인증
    GOST
    품질 라벨
    NF
    IP 등급
    IP20 일치되는 IEC 60529
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60947-2
    열대화
    2 일치되는 IEC 60068-1
    상대 습도
    95 % 에서 55 °C
    사용 고도
    2000 m
    사용온도
    -25…70 °C
    저장온도
    -40…85 °C
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 영어2
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    MINIATURE CIRCUIT BREAKER C120 (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    484.5 KB
    zip
    456 KB
    크기 zip
    크기 940.5 KB
    날짜 13. 7. 9
    문서의 파일
    stp
    484.5 KB
    zip
    456 KB
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 109.7 KB
    날짜 18. 1. 8
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /