Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 NG125
18644 Product picture Schneider Electric

18644

Green premium brand logo
18644 Product picture Schneider Electric
18644
Green premium brand logo

NG125 소형차단기 - NG125N - 3P - 125A - C curve

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    NG125
    레인지
    Acti 9
    제품명
    Acti 9 NG125
    제품 또는 구성요소 타입
    미니어처 회로-차단기
    모델명
    NG125N
    Application
    Distribution
    극 설명
    3P
    보호된 극의 수
    3
    [In] 정격 전류
    125 A 에서 40 °C
    네트워크 타입
    DC
    AC
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성
    곡선 코드
    C
    제동용량
    20 KA ICU 에서 <= 375 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
    10 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
    20 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
    25 KA ICU 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
    50 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
    활용 카테고리
    카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
    격리용 적합성
    예 일치되는 IEC 60947-2
    전기적/기계적 특성
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Ue] 정격 운전 전압
    <= 375 V DC
    380...415 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    자기성 트립핑 제한
    8 x In
    [Ics] 정격 차단 용량
    37.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    18.75 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    15 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    7.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    20 KA 100 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
    접점 포지션 지시기
    제어 타입
    토글
    Manual tripping test
    로컬 시그널링
    트립지시기
    ON/OFF 표시
    마운팅 모드
    Clip-on
    취부 방식
    35 mm 대칭적 DIN 레일
    빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
    No
    9 mm 피치
    9
    높이
    103 mm
    너비
    81 mm
    깊이
    81 mm
    제품 무게
    0.72 kg
    기계적 내구성
    20000 주기
    전기적 내구성
    5000 주기
    패드락킹용 제공
    패드락 가능
    락킹 선택사항 설명
    Integrated padlocking
    결선
    터널 타입 터미널16…70 mm ² 단단한
    터널 타입 터미널10…50 mm ² 유연한
    선 스트립핑 길이
    20 mm
    조임 토크
    6 N.m
    누전 보호
    별도의 블록
    사용환경
    표준
    EN/IEC 60947-2
    IP 등급
    IP20 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK05 일치되는 EN/IEC 62262
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60947-2
    과전압 카테고리
    IV
    열대화
    2 일치되는 IEC 60068-1
    상대 습도
    95 % 에서 55 °C
    사용온도
    -30…70 °C
    저장온도
    -40…70 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어8
    • 한국어4
    • 영어5
    • 러시아어2
    • 중국어2
    • 프랑스어4
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    NG125 3P (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    1,017 KB
    zip
    646.5 KB
    크기 zip
    크기 1.6 MB
    날짜 13. 7. 19
    문서의 파일
    stp
    1,017 KB
    zip
    646.5 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 394.3 KB
    날짜 12. 9. 28
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    18644_ROHS_DECLARATION
    설명
    18644_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 16
    설명
    18644_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    18644_REACH_DECLARATION
    설명
    18644_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 16
    설명
    18644_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 233.4 KB
    날짜 11. 10. 5
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 1.3 MB
    날짜 09. 10. 14
    설명
    None
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 205 KB
    날짜 19. 7. 4
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    18644_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    18644_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 16
    설명
    18644_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /