Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

19013 Product picture Schneider Electric

모두 보기 NG125용 Vigi

NG125용 Vigi - 19013

잔류 전류 모듈 추가

19013 Product picture Schneider Electric
모두 보기 NG125용 Vigi
NG125용 Vigi - 19013
잔류 전류 모듈 추가

NG125 - 누전차단모듈 - Vigi NG125 - 3P - 63A - 30mA

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품 또는 구성요소 타입
    Add-on residual current devices
    모델명
    Vigi NG125
    극 설명
    3P
    [In] 정격 전류
    63 A
    네트워크 타입
    AC
    누전 감도
    30 mA
    누전 보호 시간 지연
    순간적
    누전 보호 클래스
    Type A
    전기적/기계적 특성
    시스템에서의 장치 위치
    아웃고어(outgoer)
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Ue] 정격 운전 전압
    230...415 V AC 50/60 Hz
    잔여 전류 트립핑 테크놀로지
    전압 독립
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV 일치되는 IEC 60947-2
    취부 방식
    35 mm 대칭적 DIN 레일
    mcb로 전기 연결
    스크류들에 의함
    9 mm 피치
    9
    높이
    118 mm
    너비
    162 mm
    깊이
    81 mm
    제품 무게
    0.41 kg
    전기적 내구성
    10000 주기 일치되는 IEC 60947-2
    결선
    터널 타입 터미널 단단한 wire(s) 1.5...50 mm ² max
    터널 타입 터미널 유연한 wire(s) 1...35 mm ² max
    선 스트립핑 길이
    20 mm
    조임 토크
    3.5 N.m
    사용환경
    표준
    IEC 60947-2
    IP 등급
    IP40 일치되는 IEC 60947-2
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60947-2
    전자기 적합성
    8/20 µs 임펄스 내 전압, 3000 A 일치되는 IEC 60947-2
    열대화
    2 일치되는 IEC 60068-1
    상대 습도
    95 % ( 55 °C )
    사용 고도
    2000 m
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    VIGI NG125 3P 63A (버전 1.0)
    날짜 14. 3. 25
    크기 462.3 KB
    날짜 14. 3. 25
    크기 754.8 KB
    수명 종료 정보
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Vigi NG125 - EoLi (버전 1.1)
    날짜 17. 11. 2
    크기 227.4 KB
    제품 환경 프로필
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Product Environmental ProfileVigi NG125 (버전 1.2)
    날짜 17. 11. 2
    크기 168.4 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.