Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

19061 Product picture Schneider Electric

모두 보기 NG125 액세서리

NG125 액세서리 - 19061

전기 auxiliaries

19061 Product picture Schneider Electric
모두 보기 NG125 액세서리
NG125 액세서리 - 19061
전기 auxiliaries

전압 트립 - MNx - 220..240 V AC

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Acti 9
    제품 또는 구성요소 타입
    Undervoltage 릴리스
    모델명
    MNx
    제어 회로 전압
    220...240 V AC 50/60 Hz
    제어 타입
    표준
    9 mm 피치
    9
    제품 호환성
    NG125
    전기적/기계적 특성
    호환성
    Acti 9 Vigi NG125
    Acti 9: Acti 9 NG125LMA
    Acti 9: Acti 9 NG125NA
    Acti 9: Acti 9 NG125
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    로컬 시그널링
    활동 지시기
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    35 mm 대칭적 DIN 레일
    높이
    109 mm
    너비
    78 mm
    깊이
    55 mm
    제품 무게
    0.199 kg
    전기적 내구성
    10000 주기 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    결선
    Plate terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible
    Plate terminal 2 cable(s) 2.5 mm² rigid
    Plate terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² rigid
    Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² flexible
    Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm² flexible with ferrule
    Plate terminal 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule
    선 스트립핑 길이
    10 mm
    조임 토크
    1 N.m
    사용환경
    표준
    EN / IEC 60947-5-1
    제품 인증
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    IP 등급
    IP20 B 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    IP4 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    오염 정도
    3 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    과전압 카테고리
    II
    열대화
    2 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    상대 습도
    95 % 에서 55 °C
    사용온도
    -25...60 °C
    저장온도
    -40...85 °C
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월 18 months
  • 문서 및 다운로드

    언어
    User guide
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 11. 9. 30
    크기 284.4 KB
    MN MX+OF MNs MNx NG125
    날짜 15. 1. 12
    크기 590.6 KB
    날짜 15. 1. 12
    크기 264.4 KB
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    MNx release for BP
    날짜 13. 12. 4
    크기 586.3 KB
    날짜 13. 12. 4
    크기 644.5 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.