슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   Multi 9
24537 Product picture Schneider Electric

24537

24537 Product picture Schneider Electric
24537

Multi 9 소형차단기 - C60 UL1077 - MCB - 3P - 8 A - D Curve - 480Y/277 V - 5 kA

특성 더 보기
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

24537 대체품:
제품
수량
M9F23308
수량
1
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.
  • 대체 사유: 단종
  • 대체 일자: 01 1월 2017
1
  • 기본항목
    레인지
    Multi 9
    제품명
    Multi 9 C60
    제품 또는 구성요소 타입
    미니어처 회로-차단기
    모델명
    C60 UL1077
    Application
    Distribution
    극 설명
    3P
    보호된 극의 수
    3
    [In] 정격 전류
    8 A at 25 °C
    네트워크 타입
    AC
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성
    곡선 코드
    D
    제동용량
    6 KA ICU 에서 440 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
    10 KA ICU 에서 415 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
    20 KA ICU 에서 240 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
    6 KA ICU 에서 440 V AC 일치되는 기가바이트 14048.2
    10 KA ICU 에서 415 V AC 일치되는 기가바이트 14048.2
    20 KA ICU 에서 240 V AC 일치되는 기가바이트 14048.2
    10 KA AIR 에서 240 V AC 일치되는 UL 1077
    5 KA AIR 에서 480Y/277 V AC 일치되는 UL 1077
    10 KA AIR 에서 240 V AC 일치되는 CSA C22.2 No 235
    5 KA AIR 에서 480Y/277 V AC 일치되는 CSA C22.2 No 235
    격리용 적합성
    예 일치되는 EN/IEC 60947-2
    전기적/기계적 특성
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Ue] 정격 운전 전압
    415 V AC
    240 V AC
    440 V AC
    magnetic tripping limit
    12 x In +/- 20 % AC
    제한 클래스
    3 일치되는 EN/IEC 60947-2
    [Ui] 정격 절연 전압
    500 V AC 일치되는 EN/IEC 60947-2
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
    접점 포지션 지시기
    제어 타입
    토글
    로컬 시그널링
    ON/OFF 표시
    마운팅 모드
    Clip-on
    취부 방식
    DIN 레일
    9 mm 피치
    6
    높이
    81 mm
    너비
    54 mm
    깊이
    73 mm
    제품 무게
    0.33 kg
    색상
    Grey
    기계적 내구성
    20000 주기
    전기적 내구성
    10000 주기
    패드락킹용 제공
    패드락 가능
    결선
    터널 타입 터미널 상단 또는 하단)2.5…25 mm ² AWG 14...AWG 4) - 단단한
    선 스트립핑 길이
    14 mm 상단 또는 하단 접속
    조임 토크
    2.5 N.m 상단 또는 하단
    사용환경
    표준
    UL 1077
    기가바이트 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    CSA C22.2 No 235
    제품 인증
    UR
    CSA
    CCC
    IEC
    IP 등급
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
    오염 정도
    3 일치되는 EN/IEC 60947-2
    과전압 카테고리
    IV
    열대화
    2 일치되는 IEC 60068-1
    상대 습도
    95 % 에서 55 °C
    사용 고도
    2000 m
    사용온도
    -30…70 °C
    저장온도
    -40…80 °C
    포장 단위
    패키지 1 무게
    0.340 kg
    패키지 1 높이
    0.800 DM
    패키지 1 너비
    0.540 DM
    패키지 1 길이
    0.850 DM
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기
    View less

    문서

    언어
    • 모든 언어2
    • 영어2
    • 프랑스어1
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 98.6 KB
    날짜 17. 10. 11
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 205.3 KB
    날짜 19. 7. 4
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.