슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   C60
24989 Product picture Schneider Electric
중단

24989

24989 Product picture Schneider Electric
중단
24989

미니어처 회로 차단기 - C60N - 2극 - 25 A - C 곡선

특성 더 보기
24989이(가) 대체되지 않았습니다. 자세한 내용은 에 문의하십시오.
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

  • 기본항목
    제품의 범위
    C60
    레인지
    Multi 9
    제품명
    C60
    제품 또는 구성요소 타입
    미니어처 회로-차단기
    모델명
    C60H
    Application
    Distribution
    극 설명
    2P
    보호된 극의 수
    2
    중성 포지션
    왼쪽
    [In] 정격 전류
    25 A at 30 °C
    네트워크 타입
    AC
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성
    곡선 코드
    C
    제동용량
    10 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    15 KA ICU 에서 400...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
    25 KA ICU 에서 125 V DC 2P 일치되는 EN/IEC 60947-2
    30 KA ICU 에서 230...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 60947-2
    격리용 적합성
    Yes conforming to IEC 60947-2
    전기적/기계적 특성
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Ue] 정격 운전 전압
    440 V AC 50/60 Hz
    230...240 V AC 50/60 Hz
    400...415 V AC 50/60 Hz
    자기성 트립핑 제한
    5...10 x In
    [Ics] 정격 차단 용량
    15 KA 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 12...440 V AC 50/60 Hz
    7.5 KA 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 60 V AC 50/60 Hz
    5 KA 일치되는 EN/IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
    제한 클래스
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    접점 포지션 지시기
    제어 타입
    토글
    로컬 시그널링
    ON/OFF 표시
    마운팅 모드
    Clip-on
    취부 방식
    35 mm 대칭적 DIN 레일
    빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
    YES
    9 mm 피치
    4
    높이
    81 mm
    너비
    36 mm
    깊이
    73 mm
    제품 무게
    0.24 kg
    기계적 내구성
    20000 주기
    결선
    터널 타입 터미널16 mm ² 유연한
    터널 타입 터미널25 mm ² 단단한
    선 스트립핑 길이
    14 mm
    누전 보호
    별도의 블록
    사용환경
    열대화
    2 conforming to IEC 60068-1
    상대 습도
    95 % 에서 55 °C
    사용 고도
    2000 m
    사용온도
    -25…60 °C
    저장온도
    -40…70 °C
    포장 단위
    패키지 1 무게
    0.216 kg
    패키지 1 높이
    0.750 DM
    패키지 1 너비
    0.360 DM
    패키지 1 길이
    0.850 DM
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기
    View less

    문서

    언어
    • 영어1
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 98.6 KB
    날짜 17. 10. 11
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.