슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   C60
25440 Product picture Schneider Electric
중단

25440

Green premium brand logo
25440 Product picture Schneider Electric
중단
25440
Green premium brand logo

미니어처 회로 차단기 - C60N - 3극 - 32 A - C 곡선

특성 더 보기
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

25440 대체품:
제품
수량
A9F94332
수량
1
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.
  • 대체 사유: 단종
  • 대체 일자: 07 1월 2011
1
  • 기본항목
    제품의 범위
    C60
    레인지
    Multi 9
    제품명
    C60
    제품 또는 구성요소 타입
    미니어처 회로-차단기
    모델명
    C60L
    Application
    Distribution
    극 설명
    3P
    보호된 극의 수
    3
    [In] 정격 전류
    32 A at 40 °C
    네트워크 타입
    DC
    AC
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성
    곡선 코드
    C
    제동용량
    20 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu at 230...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu at 400...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu at 125 V DC 2P conforming to EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu at 125 V DC 3P conforming to EN/IEC 60947-2
    60 kA Icu at <= 250 V DC 4P conforming to EN/IEC 60947-2
    격리용 적합성
    예 일치되는 IEC 60947-2
    전기적/기계적 특성
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Ue] 정격 운전 전압
    440 V AC 50/60 Hz
    230...240 V AC 50/60 Hz
    400...415 V AC 50/60 Hz
    <= 250 V DC
    자기성 트립핑 제한
    7...10 x In
    [Ics] 정격 차단 용량
    10 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    25 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz
    12.5 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
    제한 클래스
    3 일치되는 EN/IEC 60947-2
    접점 포지션 지시기
    제어 타입
    토글
    로컬 시그널링
    ON/OFF 표시
    마운팅 모드
    Clip-on
    취부 방식
    35 mm 대칭적 DIN 레일
    빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
    NO
    9 mm 피치
    6
    높이
    81 mm
    너비
    54 mm
    깊이
    73 mm
    제품 무게
    0.36 kg
    기계적 내구성
    20000 주기
    결선
    Tunnel type terminals25 mm² flexible
    Tunnel type terminals35 mm² rigid
    조임 토크
    Power circuit: 3.5 N.m upside
    3.5 N.m downside
    누전 보호
    별도의 블록
    제품 호환성
    C60 보조
    C60 액세서리(부속품 등)
    사용환경
    표준
    EN/IEC 60947-2
    EN 60898
    IP 등급
    IP20 일치되는 IEC 60529
    과전압 카테고리
    IV
    열대화
    2 일치되는 IEC 60068-1
    상대 습도
    95 % at 55 °C
    사용 고도
    2000 m
    사용온도
    -25…60 °C
    저장온도
    -40…70 °C
    포장 단위
    패키지 유형 1
    PCE
    패키지 1의 단위 수
    1
    패키지 1 무게
    340 g
    패키지 1 높이
    5.4 cm
    패키지 1 너비
    7.5 cm
    패키지 1 길이
    8.5 cm
    패키지 2 무게
    1.456 kg
    패키지 3 무게
    17.959 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기
    View less

    문서

    언어
    • 모든 언어3
    • 한국어2
    • 영어1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    25440 : 25440_ROHS_DECLARATION
    설명
    25440_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 11. 26
    설명
    25440_ROHS_DECLARATION
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 98.6 KB
    날짜 17. 10. 11
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    25440 : 25440_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    25440_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 11. 26
    설명
    25440_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.