슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   Multi 9
27108 Product picture Schneider Electric

27108

Green premium brand logo
27108 Product picture Schneider Electric
27108
Green premium brand logo

전압 트립 - MN - 24 V AC / 24 V DC

특성 더 보기
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

  • 기본항목
    range of product
    Multi 9
    제품 또는 구성요소 타입
    Undervoltage 릴리스
    모델명
    MN
    제어 회로 전압
    24 V AC 50/60 Hz
    24 V DC
    제어 타입
    표준
    9 mm 피치
    2
    전기적/기계적 특성
    호환성
    Multi 9 C60
    Multi 9 C60H-DC
    로컬 시그널링
    활동 지시기
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    35 mm 대칭적 DIN 레일
    높이
    82.5 mm
    너비
    18 mm
    깊이
    68 mm
    결선
    Pad terminal - 1 케이블 (들) 2.5 mm ² - 유연한
    Pad terminal - 1 케이블 (들) 2.5 mm ² - 단단한
    Pad terminal - 2 케이블 (들) 1.5 mm ² - 유연한
    Pad terminal - 2 케이블 (들) 1.5 mm ² - 단단한
    선 스트립핑 길이
    9 mm
    조임 토크
    1 N.m
    사용환경
    표준
    EN / IEC 60947-5-1
    제품 인증
    KEMA
    ASEFA
    LCIE
    ASTA
    열대화
    2 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
    상대 습도
    95 % 에서 55 °C
    사용온도
    -25…50 °C
    저장온도
    -40…85 °C
    포장 단위
    패키지 1 무게
    0.073 kg
    패키지 1 높이
    0.800 DM
    패키지 1 너비
    0.300 DM
    패키지 1 길이
    0.940 DM
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기
    View less

    문서

    언어
    • 한국어3
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    27108 : 전압 트립 - MN - 24 V AC / 24 V DC
    설명
    전압 트립 - MN - 24 V AC / 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 11. 29
    설명
    전압 트립 - MN - 24 V AC / 24 V DC
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    27108 : 전압 트립 - MN - 24 V AC / 24 V DC
    설명
    전압 트립 - MN - 24 V AC / 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 11. 29
    설명
    전압 트립 - MN - 24 V AC / 24 V DC
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    27108 : 전압 트립 - MN - 24 V AC / 24 V DC
    설명
    전압 트립 - MN - 24 V AC / 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 11. 29
    설명
    전압 트립 - MN - 24 V AC / 24 V DC
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.