Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

스위치 디스커넥터 Interpact INS63 - 4P - 63 A

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Compact
    제품명
    Compact INS
    제품 또는 구성요소 타입
    스위치 연결해제장치
    극 설명
    4P
    네트워크 타입
    AC
    DC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Ie] 정격 운전 전류
    63 A AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-22A
    63 A AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-22A
    63 A AC 50/60 Hz for 440/480 V in category AC-22A
    63 A AC 50/60 Hz for 500 V in category AC-22A
    40 A AC 50/60 Hz for 500 V in category AC-23A
    63 A AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-23A
    63 A AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-23A
    63 A AC 50/60 Hz for 440/480 V in category AC-23A
    63 A DC for 125 V in category DC-22A (2 poles in series)
    63 A DC for 250 V in category DC-22A (4 poles in series)
    63 A DC for 125 V in category DC-23A (2 poles in series)
    63 A DC for 250 V in category DC-23A (4 poles in series)
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV
    [Ith] 연속 통전 전류
    63 A ( 60 °C )
    [Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
    15 KA 500 V AC 50/60 Hz 스위치-연결해제장치만 해당
    75 KA 500 V AC 50/60 Hz 상방향 보호 회로 차단기 있는
    [Ue] 정격 운전 전압
    250 V DC
    500 V AC 50/60 Hz
    격리용 적합성
    접점 포지션 지시기
    가시적 제동
    No
    오염 정도
    3
    전기적/기계적 특성
    제어 타입
    회전 핸들
    핸들 색상
    검은색
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    DIN 레일
    플레이트
    위쪽 연결
    전면
    아래쪽 연결
    전면
    케이블 단면
    1.5...50 mm ²
    최대 전력
    15 kW AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-23
    22 kW AC 50/60 Hz for 500/525 V in category AC-23
    30 kW AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-23
    30 kW AC 50/60 Hz for 440 V in category AC-23
    정격 듀티
    방해되지 않음
    순간적 듀티 클래스
    클래스 120 - 60 %
    Ithe용 인클로저 제원
    190mm X 115mm X 55mm를
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    0.067 KA ( 20 s ) 일치되는 IEC 60947-3
    1.73 KA ( 3 s ) 일치되는 IEC 60947-3
    3 KA ( 1 s ) 일치되는 IEC 60947-3
    5.5 KA ( 30 s ) 일치되는 IEC 60947-3
    기계적 내구성
    20000 주기
    전기적 내구성
    1500 cycles for 220/240 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 380/415 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 440 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 500 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 220/240 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 380/415 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 440 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 500 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 250 V DC in category DC-22A (4 poles in series)
    1500 cycles for 250 V DC in category DC-23A (4 poles in series)
    연결 피치
    18 mm
    높이
    85 mm
    너비
    90 mm
    깊이
    62.5 mm
    제품 무게
    0.6 kg
    사용환경
    표준
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    제품 인증
    CCC
    KEMA - KEUR
    IP 등급
    IP40 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK07 일치되는 EN 50102
    사용온도
    -25...70 °C
    저장온도
    -50...85 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    • 프랑스어
    • 러시아어
    • 이탈리아어
    • 포르투칼어
    • 중국어
    • 스페인어
    • 독일어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (버전 3.2)
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    switchdisconnec to r Interpact (버전 1.0)
    날짜 13. 8. 29
    크기 564.4 KB
    날짜 13. 8. 29
    크기 384.4 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (버전 1.0)
    날짜 17. 12. 12
    크기 38.2 KB
    날짜 17. 12. 12
    크기 3.6 KB
    날짜 17. 12. 12
    크기 13.6 KB
    Compact INS40 to INS80 3P; Switch Disconnector (버전 1.0)
    Compact INS40 to INS80 4P; Switch Disconnector (버전 1.0)
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Compact INS40–160 - Switch disconnector (버전 12)
    제품 환경 프로필
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    PEP Interpact INS40 to INS80 (버전 1.1)
    날짜 12. 10. 18
    크기 1 MB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.