슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   Interpact INS/INV switches
28905 Product picture Schneider Electric

28905

Green premium brand logo
28905 Product picture Schneider Electric
28905
Green premium brand logo

스위치 디스커넥터 Interpact INS40 - 4P - 80 A

특성 더 보기
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

  • 기본항목
    레인지
    Compact
    제품명
    Compact INS
    제품 또는 구성요소 타입
    스위치 연결해제장치
    극 설명
    4P
    네트워크 타입
    AC
    DC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Ie] 정격 운전 전류
    AC - 23A 40 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC - 23A 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC - 22A 80 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC - 22A 80 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC - 22A 80 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC - 22A 80 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC - 23A 72 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC - 23A 80 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    DC - 22A 80 A DC 125 V 연속 2 극
    DC - 23A 80 A DC 125 V 연속 2 극
    DC - 22A 80 A DC 250 V 4 극 연속
    DC - 23A 80 A DC 250 V 4 극 연속
    [Ui] 정격 절연 전압
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV
    [Ith] 연속 통전 전류
    80 A 에서 60 °C
    [Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
    15 KA 스위치-연결해제장치만 해당 500 V AC 에서 50/60 Hz
    75 KA 상방향 보호 회로 차단기 있는 500 V AC 에서 50/60 Hz
    [Ue] 정격 운전 전압
    500 V AC 50/60 Hz
    250 V DC
    격리용 적합성
    Yes
    접점 포지션 지시기
    가시적 제동
    No
    오염 정도
    3
    전기적/기계적 특성
    제어 타입
    회전 핸들
    핸들 색상
    검은색
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    플레이트
    DIN 레일
    위쪽 연결
    전면
    아래쪽 연결
    전면
    케이블 단면
    1.5…50 mm ²
    최대 전력
    AC - 23 22 kW 에서 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC - 23 22 kW 에서 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC - 23 37 kW 에서 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC - 23 37 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz
    정격 듀티
    방해되지 않음
    순간적 듀티 클래스
    클래스 120 - 60 %
    Ithe용 인클로저 제원
    190mm X 115mm X 55mm를
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    0.067 KA 동안 20 s 일치되는 IEC 60947-3
    1.73 KA 동안 3 s 일치되는 IEC 60947-3
    3 KA 동안 1 s 일치되는 IEC 60947-3
    5.5 KA 동안 30 s 일치되는 IEC 60947-3
    기계적 내구성
    20000 주기
    전기적 내구성
    AC - 22A 1500 주기 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC - 22A 1500 주기 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
    AC - 22A 1500 주기 500 V AC 50/60 Hz
    AC - 23A 1500 주기 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC - 23A 1500 주기 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
    AC - 23A 1500 주기 500 V AC 50/60 Hz
    DC - 22A 1500 주기 250 V DC 4 극 연속
    DC - 23A 1500 주기 250 V DC 4 극 연속
    연결 피치
    18 mm
    높이
    85 mm
    너비
    90 mm
    깊이
    62.5 mm
    제품 무게
    0.6 kg
    사용환경
    표준
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    제품 인증
    CCC
    KEMA - KEUR
    IP 등급
    IP40 conforming to IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK07 conforming to EN 50102
    사용온도
    -25…70 °C
    저장온도
    -50…85 °C
    포장 단위
    패키지 유형 1
    PCE
    패키지 1의 단위 수
    1
    패키지 1 무게
    650 g
    패키지 1 높이
    9.7 cm
    패키지 1 너비
    10 cm
    패키지 1 길이
    10 cm
    패키지 2 무게
    12.314 kg
    패키지 3 무게
    109.784 kg
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    환경 공시
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기
    View less

    문서

    언어
    • 모든 언어11
    • 한국어7
    • 영어8
    • 독일어5
    • 러시아어5
    • 스페인어5
    • 이탈리아어5
    • 중국어5
    • 포르투칼어5
    • 프랑스어5
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (버전 3.3)
    설명
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    크기 67.8 MB
    날짜 20. 1. 31
    설명
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog (버전 4.0)
    설명
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    prp.document.label.format pdf
    크기 41.2 MB
    날짜 19. 12. 9
    설명
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format zip
    크기 584.6 KB
    날짜 14. 7. 28
    문서의 파일
    prp.document.label.format zip
    크기 575 KB
    날짜 14. 7. 28
    문서의 파일
    switchdisconnec to r Interpact (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    564.4 KB
    zip
    384.4 KB
    prp.document.label.format zip
    크기 948.8 KB
    날짜 13. 8. 29
    문서의 파일
    stp
    564.4 KB
    zip
    384.4 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (버전 1.0)
    문서의 파일
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    prp.document.label.format zip
    크기 90.4 KB
    날짜 05. 6. 7
    문서의 파일
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 9.8 MB
    날짜 18. 12. 3
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    28905 : 28905_ROHS_DECLARATION
    설명
    28905_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 11. 29
    설명
    28905_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    28905 : 스위치 디스커넥터 Interpact INS40 - 4P - 80 A
    설명
    스위치 디스커넥터 Interpact INS40 - 4P - 80 A
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 11. 29
    설명
    스위치 디스커넥터 Interpact INS40 - 4P - 80 A
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 1 MB
    날짜 10. 6. 29
    설명
    None
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    28905 : 28905_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    28905_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 11. 29
    설명
    28905_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.