슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   Compact NS < 630A
29601 Product picture Schneider Electric
중단

29601

29601 Product picture Schneider Electric
중단
29601

회로 차단기 컴팩트 NS100N - TMD - 80 A - 2극 2d

특성 더 보기
상용 상태
판매 중단일 01 11월 2020
서비스 종료 03 11월 2020
29601이(가) 대체되지 않았습니다. 자세한 내용은 에 문의하십시오.
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

  • 기본항목
    제품의 범위
    Compact NS100...630
    제품 또는 구성요소 타입
    회로 차단기
    모델명
    Compact NS100N
    회로 차단기 이름
    Compact NS100N
    Application
    Distribution
    극 설명
    2P
    보호된 극 설명
    2t
    네트워크 타입
    AC
    DC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [In] 정격 전류
    100 A 에서 40 °C
    100 A 에서 65 °C
    [Ui] 정격 절연 전압
    750 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV 일치되는 IEC 60947-2
    [Ue] 정격 운전 전압
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    750 V DC conforming to IEC 60947-2
    회로 차단기 등급 코드
    N
    제동용량
    85 KA ICU 에서 250 V DC 1P 일치되는 IEC 60947-2
    85 KA ICU 에서 48/125 V DC 1P 일치되는 IEC 60947-2
    10 KA 에서 600 V AC 50/60 Hz 일치되는 NEMA AB1 HIC
    25 KA 에서 480 V AC 50/60 Hz 일치되는 NEMA AB1 HIC
    85 kA at 240 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA AB1 HIC
    18 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    18 KA ICU 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    25 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    25 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    8 KA ICU 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    85 KA ICU 에서 220 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    85 KA ICU 에서 500 V DC 2P 일치되는 IEC 60947-2
    [Ics] 정격 차단 용량
    85 KA 에서 250 V DC 일치되는 IEC 60947-2
    85 KA 에서 48/125 V DC 일치되는 IEC 60947-2
    18 KA 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    18 KA 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    25 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    25 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    8 KA 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    85 KA 에서 220 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    85 KA 에서 500 V DC 일치되는 IEC 60947-2
    격리용 적합성
    Yes conforming to IEC 60947-2
    활용 카테고리
    카테고리 A
    트립장치 이름
    TM - D
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성
    트립장치 등급
    80 A 에서 40 °C
    보호 타입
    과부하 보호 (열)
    단락-회로 보호 (자기성)
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60,947
    전기적/기계적 특성
    제어 타입
    토글
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    백플레이트
    위쪽 연결
    전면
    아래쪽 연결
    전면
    기계적 내구성
    20000 주기
    전기적 내구성
    10000 주기 277 V AC 50/60 Hz In 일치되는 IEC 60947-2
    20000 주기 277 V AC 50/60 Hz In/2 일치되는 IEC 60947-2
    연결 피치
    35 mm
    로컬 시그널링
    긍정적인 접점 표시
    자기성 트립핑 전류
    190 A
    260 A
    1000 A
    1250 A
    500 A
    300 A
    800 A
    640 A
    장시간 픽업 조정 타입 Ir
    고정
    장시간 픽업 조정 범위
    0.8...1 x In
    순간적 픽업 조정 타입 Ii
    고정
    순간적 픽업 조정 범위
    640 A
    높이
    161 mm
    너비
    70 mm
    깊이
    86 mm
    사용환경
    표준
    IEC 60947-2
    제품 인증
    KEMA
    LCIE
    ASEFA
    ASTA
    IP 등급
    IP40 conforming to IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK07 conforming to EN 50102
    사용온도
    -25…70 °C
    저장온도
    -50…85 °C
    포장 단위
    패키지 1 무게
    1.180 kg
    패키지 1 높이
    0.800 DM
    패키지 1 너비
    1.250 DM
    패키지 1 길이
    1.750 DM
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기
    View less

    문서

    언어
    • 모든 언어3
    • 영어3
    • 스페인어1
    • 프랑스어2
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 1 MB
    날짜 12. 4. 27
    Two poles circuit breaker (NS100-160/ FPOWERNS100-160) (버전 E)
    설명
    Two poles circuit breaker (NS100-160/ FPOWERNS100-160)
    prp.document.label.format pdf
    크기 791.1 KB
    날짜 05. 2. 3
    설명
    Two poles circuit breaker (NS100-160/ FPOWERNS100-160)
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 960.5 KB
    날짜 06. 1. 23
    설명
    None
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.