주요 콘텐츠로 건너뛰기
Korea, South
브랜드
장바구니의 품목 수:
0
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
로그인/회원가입
User name
로그아웃
브랜드
지금 등록하기
맞춤형 제품 도구 및 서비스 받기
교육 액세스
지원 사례 관리
주문 생성 및 관리(공인 파트너 전용)
로그인
계정 생성
더 많은 혜택
보기
0
문서의 항목 수:
Cancel
기본 메뉴
제품
기본 메뉴
소프트웨어
기본 메뉴
서비스
기본 메뉴
솔루션
기본 메뉴
주택 소유자
기본 메뉴
지원
기본 메뉴
회사
Korea, South
브랜드
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
장바구니의 품목 수:
0
로그인/회원가입
새 창에서 열기
User name
로그아웃
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
이 웹사이트에 머무르기
위치선택
이미지를 롤오버하여 확대
완전한 수동 소스 체인지오버 어셈블리, FXM630, Compact INS630 스위치 디스커넥터, 630 A, 3극
31154
극 설명:
[Ie] 정격 운전 전류:
AC - 22A 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC - 22A 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC - 22A 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC - 22A 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC - 22A 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC - 22A 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC - 22A 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC - 22A 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC - 22A 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC - 22A 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC - 22A 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC - 22A 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC - 22A 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC - 22A 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC - 22A 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC - 23A 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC - 23A 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC - 23A 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC - 23A 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC - 23A 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC - 23A 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC - 23A 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC - 23A 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC - 23A 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC - 23A 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC - 23A 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC - 23A 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC - 23A 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC - 23A 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC - 23A 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC - 22A 160 A DC 125 V 연속 2 극
DC - 22A 160 A DC 250 V 4 극 연속
DC - 22A 250 A DC 125 V 연속 2 극
DC - 22A 550 A DC 125 V 연속 2 극
DC - 23A 160 A DC 125 V 연속 2 극
DC - 23A 160 A DC 250 V 4 극 연속
DC - 23A 250 A DC 125 V 연속 2 극
DC - 23A 550 A DC 125 V 연속 2 극
DC - 23B 630 A DC 125 V 연속 2 극
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
예
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No