브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

스위치 디스커넥터, Compact INS800, 800 A, 검은색 로터리 핸들이 있는 표준 버전, 3극

31330

슈나이더 일렉트릭의 전체 Compact제품군을 위한 친환경 시그니처 스타일
패널 제작자의 배선 시간 40% 단축 예상
새로운 인체공학적 전면 플레이트 디자인으로 더욱 간편한 설치를 경험하세요.
모든 보조 장치가 올바른 위치에 있습니다는 확신을 갖고, 올바른 코일 등급이 있는지 확인하세요.
인체공학적인 새로운 토글을 사용하여 브레이커 수동 조작을 용이하게 합니다
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
762
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No