슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   Compact NS < 630A
31442 Product picture Schneider Electric
중단

31442

31442 Product picture Schneider Electric
중단
31442

trip unit - TMD - 160 A - 4 poles 3d

특성 더 보기
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

31442 대체품:
제품
수량
LV430480
수량
1
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.
  • 대체 사유: Rebranding
  • 대체 일자: 03 1월 2019
1
  • 기본항목
    레인지
    Compact
    제품의 범위
    NR100 ... 250
    제품 또는 구성요소 타입
    Trip unit
    트립장치 이름
    TM - D
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성
    호환성
    콤팩트 NR100
    콤팩트 NR250
    Application
    Distribution
    Number of poles
    4P
    보호된 극 설명
    3t
    중성 포지션
    왼쪽
    트립장치 보호 기능
    LI
    보호 타입
    L : for overload protection (thermal)
    I : for short-circuit protection (magnetic)
    Trip unit rated current
    160 A 에서 40 °C
    네트워크 타입
    AC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    전기적/기계적 특성
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    고정
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0.8...1 x In
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    고정
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    1250 A
    Neutral protection settings
    No protection
    0.8 X IR
    사용환경
    표준
    IEC 60947-2
    제품 인증
    KEMA
    ASEFA
    ASTA
    LCIE
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60,947
    IP 등급
    IP40 conforming to IEC 60529
    사용온도
    -25…70 °C
    저장온도
    -50…85 °C
    포장 단위
    패키지 1 무게
    0.495 kg
    패키지 1 높이
    0.650 DM
    패키지 1 너비
    0.900 DM
    패키지 1 길이
    1.450 DM
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기
    View less

    문서

    언어
    • 영어1
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 960.5 KB
    날짜 06. 1. 23
    설명
    None
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.