Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

switch-disconnector Masterpact NT10HA - 1000 A - 690 V - 3 poles - fixed

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Masterpact
    제품명
    Masterpact NT
    제품 또는 구성요소 타입
    스위치 연결해제장치
    모델명
    Masterpact NT10
    스위치-연결해제장치 이름
    Masterpact NT10HA
    Application
    Protection
    극 설명
    3P
    네트워크 타입
    AC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Ie] 정격 운전 전류
    1000 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ui] 정격 절연 전압
    1000 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-3
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    12 kV 일치되는 IEC 60947-3
    [Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
    75 KA 220...690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] 정격 운전 전압
    690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-3
    회로 차단기 등급 코드
    HA
    격리용 적합성
    예 일치되는 IEC 60947-3
    접점 포지션 지시기
    가시적 제동
    No
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60664-1
    전기적/기계적 특성
    제어 타입
    누름버튼
    마운팅 모드
    고정
    위쪽 연결
    전면
    아래쪽 연결
    전면
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    20 KA ( 3 s ) 일치되는 IEC 60947-3
    36 kA ( 0.5 s ) 일치되는 IEC 60947-3
    36 kA ( 1 s ) 일치되는 IEC 60947-3
    기계적 내구성
    12500 cycles 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3
    전기적 내구성
    AC - 23A: 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3
    AC - 23A: 6000 주기 440 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3
    AC - 3: 6000 주기 440 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3
    연결 피치
    70 mm
    높이
    301 mm
    너비
    276 mm
    깊이
    196 mm
    제품 무게
    14 kg
    사용환경
    표준
    IEC 60947-3
    제품 인증
    ASEFA
    LCIE
    사용온도
    -5...70 °C
    저장온도
    -40...85 °C
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월 18 months
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    • 프랑스어
    • 러시아어
    • 이탈리아어
    • 포르투칼어
    • 중국어
    • 스페인어
    • 독일어
    User guide
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (버전 07)
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (버전 06)
    날짜 18. 10. 31
    크기 4.8 MB
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 3P; fixed (버전 1.0)
    switch disconnector Masterpact NT (버전 1.0)
    날짜 13. 9. 13
    크기 682.7 KB
    날짜 13. 9. 13
    크기 384.5 KB
    CAD files for 47163: Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 3P; fixed (버전 1.0)
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Masterpact NT - Circuit breaker accessories (버전 01)
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (버전 12)
    Manual del usuario Masterpact NT06-16 CEI (버전 01)
    OFF" position lock - Masterpact NT (버전 03)
    날짜 18. 10. 31
    크기 1.6 MB
    수명 종료 정보
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (버전 2.0)
    날짜 19. 1. 9
    크기 653.1 KB
    제품 환경 프로필
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    PEP Masterpact NT (버전 1.1)
    날짜 17. 7. 31
    크기 979.5 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.