슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
모두 보기   MasterPact NW
48371 Product picture Schneider Electric

48371

Green premium brand logo
48371 Product picture Schneider Electric
48371
Green premium brand logo

circuit breaker Masterpact NW08 - 800 A - 4 poles

특성 더 보기
비교할 수 있는 최대 제품 수는 4개입니다. 이미 추가된 제품을 제거합니다.

  • 기본항목
    제품의 범위
    Masterpact NW
    제품 또는 구성요소 타입
    Basic frame
    모델명
    Masterpact NW08
    회로 차단기 이름
    Masterpact NW08
    극 설명
    4P
    중성 포지션
    왼쪽
    네트워크 타입
    AC
    회로 차단기 등급 코드
    H2A
    격리용 적합성
    Yes conforming to IEC 60947-2
    활용 카테고리
    Category B
    전기적/기계적 특성
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    제어 타입
    누름버튼
    마운팅 모드
    인출
    [In] 정격 전류
    800 A 에서 40 °C
    [Ui] 정격 절연 전압
    1000 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    12 kV 일치되는 IEC 60947-2
    [Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
    187 KA 525 V AC 에서 50/60 Hz
    187 KA 690 V AC 에서 50/60 Hz
    [Ue] 정격 운전 전압
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    회로 차단기 CT 등급
    800 A
    제동용량
    85 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    85 KA ICU 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    [Ics] 정격 차단 용량
    85 KA 에서 220/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    보호 타입
    보호 없는
    기계적 내구성
    12500 주기 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-2
    25000 주기 유지보수 있는 일치되는 IEC 60947-2
    전기적 내구성
    10000 주기 440 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-2
    10000 주기 690 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-2
    연결 피치
    115 mm
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    50 KA 3 s 일치되는 IEC 60947-2
    85 KA 1 s 일치되는 IEC 60947-2
    인테그랄 즉석 보호
    171…209 KA
    최대 제동 시간
    25 ms
    maximum closing response time
    70 ms
    높이
    352 mm
    너비
    537 mm
    깊이
    297 mm
    사용환경
    표준
    IEC 60947-2
    제품 인증
    ASEFA
    ASTA
    오염 정도
    4 conforming to IEC 60664-1
    사용온도
    -25…70 °C
    저장온도
    -40…85 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    PVC 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기
    View less

    문서

    언어
    • 모든 언어5
    • 한국어3
    • 영어2
    • 독일어1
    • 러시아어1
    • 스페인어1
    • 이탈리아어1
    • 중국어1
    • 포르투칼어1
    • 프랑스어1
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 4 MB
    날짜 16. 4. 1
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    prp.document.label.format pdf
    크기 3 MB
    날짜 18. 4. 23
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    48371 : circuit breaker Masterpact NW08 - 800 A - 4 poles
    설명
    circuit breaker Masterpact NW08 - 800 A - 4 poles
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 11. 29
    설명
    circuit breaker Masterpact NW08 - 800 A - 4 poles
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    48371 : 48371_REACH_DECLARATION
    설명
    48371_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 11. 29
    설명
    48371_REACH_DECLARATION
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    48371 : circuit breaker Masterpact NW08 - 800 A - 4 poles
    설명
    circuit breaker Masterpact NW08 - 800 A - 4 poles
    prp.document.label.format pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 20. 11. 29
    설명
    circuit breaker Masterpact NW08 - 800 A - 4 poles
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.