Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Masterpact 단로기 스위치
48750 Product picture Schneider Electric

48750

Green premium brand logo
48750 Product picture Schneider Electric
48750
Green premium brand logo

switch-disconnector Masterpact NW25HA10 - 2500 A - 1150 V - 3 poles - drawout

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Masterpact
    제품명
    Masterpact NW
    제품 또는 구성요소 타입
    스위치 연결해제장치
    모델명
    Masterpact NW25
    스위치-연결해제장치 이름
    Masterpact NW25HA
    Application
    Protection
    극 설명
    3P
    네트워크 타입
    AC
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    [Ie] 정격 운전 전류
    2500 A AC 50/60 Hz 1150 V
    [Ui] 정격 절연 전압
    1250 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-3
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    12 kV 일치되는 IEC 60947-3
    [Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
    105 KA 1150 V AC 에서 50/60 Hz
    [Ue] 정격 운전 전압
    1150 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-3
    회로 차단기 등급 코드
    HA10
    격리용 적합성
    예 일치되는 IEC 60947-3
    접점 포지션 지시기
    가시적 제동
    No
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60664-1
    전기적/기계적 특성
    제어 타입
    누름버튼
    마운팅 모드
    인출
    취부 방식
    섀시
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    50 KA 동안 1 s 일치되는 IEC 60947-3
    50 KA 동안 3 s 일치되는 IEC 60947-3
    기계적 내구성
    10000 주기 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3
    20000 주기 유지보수 있는 일치되는 IEC 60947-3
    전기적 내구성
    AC - 3 6000 주기 440/690 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3
    AC - 23A 2500 주기 690 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3
    AC - 23A 5000 주기 440 V AC 50/60 Hz 유지보수 없는 일치되는 IEC 60947-3
    연결 피치
    115 mm
    높이
    352 mm
    너비
    442 mm
    깊이
    297 mm
    제품 무게
    90 kg
    사용환경
    표준
    IEC 60947-3
    제품 인증
    ASEFA
    ASTA
    사용온도
    -25…70 °C
    저장온도
    -35…85 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어12
    • 한국어7
    • 영어10
    • 독일어5
    • 러시아어5
    • 스페인어5
    • 이탈리아어5
    • 중국어5
    • 포르투칼어5
    • 프랑스어6
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD files for 48750: Basic switch-disconnector Masterpact NW08 to NW40 1000 Vac 3P; withdrawable device (버전 1.0)
    설명
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    크기 pdf
    크기 288.4 KB
    날짜 18. 10. 24
    설명
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    switch disconnector Masterpact NT (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    576.5 KB
    zip
    275.6 KB
    크기 zip
    크기 852.1 KB
    날짜 13. 9. 13
    문서의 파일
    stp
    576.5 KB
    zip
    275.6 KB
    크기 zip
    크기 818.6 KB
    날짜 13. 4. 21
    문서의 파일
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 3 MB
    날짜 18. 4. 23
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    48750_ROHS_DECLARATION
    설명
    48750_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 20
    설명
    48750_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    48750_REACH_DECLARATION
    설명
    48750_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 20
    설명
    48750_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 608.5 KB
    날짜 10. 6. 15
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 1 MB
    날짜 10. 12. 17
    설명
    None
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    48750_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    48750_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 20
    설명
    48750_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 277.5 KB
    날짜 19. 6. 27
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /