Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Compact NS > 630A
48972 Product picture Schneider Electric

48972

48972 Product picture Schneider Electric
48972

circuit breaker basic frame, Compact NS 800bLB, 200 kA at 415 VAC 50/60 Hz, 800 A, withdrawable, manually operated, without trip unit, 4 poles

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    NS630b ... 1600
    제품 또는 구성요소 타입
    Basic frame
    모델명
    Compact NS800LB
    Application
    Distribution
    회로 차단기 이름
    Compact NS800LB
    극 설명
    4P
    중성 포지션
    왼쪽
    네트워크 타입
    AC
    회로 차단기 등급 코드
    LB
    격리용 적합성
    예 일치되는 IEC 60947-2
    활용 카테고리
    카테고리 A
    전기적/기계적 특성
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    제어 타입
    회전 핸들
    토글
    마운팅 모드
    인출
    취부 방식
    백플레이트
    (In) rated current up to 65 °C
    800 A 에서 50 °C
    [Ui] 정격 절연 전압
    800 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    8 kV 일치되는 IEC 60947-2
    [Ue] 정격 운전 전압
    690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    회로 차단기 CT 등급
    800 A
    제동용량
    200 KA ICU 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    200 KA ICU 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    200 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    75 KA ICU 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    100 KA ICU 에서 500/525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    [Ics] 정격 차단 용량
    200 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN 60947-2 수동 구동)
    200 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 수동 구동)
    200 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN 60947-2 수동 구동)
    75 KA 에서 660/690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2 수동 구동)
    100 KA 에서 500/525 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN 60947-2 수동 구동)
    보호 타입
    보호 없는
    기계적 내구성
    10000 주기 일치되는 IEC 60947-2
    전기적 내구성
    2000 주기 690 V In 일치되는 IEC 60947-2
    3000 주기 440 V In 일치되는 IEC 60947-2
    3000 주기 690 V In/2 일치되는 IEC 60947-2
    4000 주기 440 V In/2 일치되는 IEC 60947-2
    연결 피치
    70 mm
    높이
    327 mm
    너비
    280 mm
    깊이
    147 mm
    사용환경
    표준
    IEC 60947-2
    제품 인증
    ASEFA
    ASTA
    LCIE
    power losses
    40 W
    IP 등급
    IP40 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK07 일치되는 EN 50102
    오염 정도
    3 일치되는 IEC 60,947
    사용온도
    -25…70 °C
    저장온도
    -50…85 °C
    상품의 지속 가능성
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어12
    • 한국어5
    • 영어9
    • 프랑스어6
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (버전 3.3)
    설명
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    크기 pdf
    크기 114.8 MB
    날짜 19. 11. 12
    설명
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD files for 48972: Basic circuiit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; manually operarted withdrawable device (버전 1.0)
    설명
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    크기 pdf
    크기 265.8 KB
    날짜 18. 10. 24
    설명
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    크기 zip
    크기 2.1 MB
    날짜 13. 4. 22
    문서의 파일
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    48972_ROHS_DECLARATION
    설명
    48972_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    48972_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    48972_REACH_DECLARATION
    설명
    48972_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    48972_REACH_DECLARATION
    Marine certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 382.3 KB
    날짜 19. 1. 2
    크기 pdf
    크기 1.5 MB
    날짜 18. 8. 10
    크기 pdf
    크기 580.1 KB
    날짜 17. 10. 10
    크기 pdf
    크기 646.6 KB
    날짜 17. 10. 10
    크기 pdf
    크기 8.6 MB
    날짜 15. 6. 30
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    48972_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    48972_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    48972_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /