Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Fupact INF/ISFL/ISFT
49609 Product picture Schneider Electric

49609

49609 Product picture Schneider Electric
49609

보조 접점 1 NO 표준 - Fupact INF32, 63, 100..160용

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    INF32
    INF100 ... 160
    INF40
    INF63
    INF200 ... 800
    레인지
    Fupact
    모델명
    보조 접점
    제품 또는 구성요소 타입
    보조 접점
    Application
    Connection
    호환성
    Fupact INF fuse-switch disconnector
    신호 접점 구성
    1 NO
    전기적/기계적 특성
    보조 접점 타입
    표준
    마운팅 모드
    왼쪽
    [Ith] 연속 통전 전류
    16 A
    [Ie] 정격 운전 전류
    AC - 15 6 A 에서 24 V AC 50/60 Hz
    AC - 15 6 A 에서 48 V AC 50/60 Hz
    DC - 12 6 A 에서 24 V DC
    AC - 15 2 A 에서 660/690 V AC 50/60 Hz
    AC - 15 3 A 에서 440 V AC 50/60 Hz
    AC - 15 4 A 에서 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC - 15 6 A 에서 110 V AC 50/60 Hz
    AC - 15 6 A 에서 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC - 15 6 A 에서 250 V AC 50/60 Hz
    DC - 12 0.1 A 에서 380/415 V DC
    DC - 12 0.1 A 에서 440 V DC
    DC - 12 0.4 A 에서 220/240 V DC
    DC - 12 0.4 A 에서 250 V DC
    DC - 12 1.1 A 에서 110 V DC
    DC - 12 2 A 에서 48 V DC
    최소 부하
    10 mA 에서 24 V
    상품의 지속 가능성
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어5
    • 한국어4
    • 영어3
    • 독일어2
    • 러시아어2
    • 스페인어2
    • 이탈리아어2
    • 포르투칼어2
    • 프랑스어2
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (버전 1.1)
    설명
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog
    크기 pdf
    크기 86.1 MB
    날짜 19. 10. 22
    설명
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 4.6 MB
    날짜 18. 3. 12
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    49609_ROHS_DECLARATION
    설명
    49609_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 14
    설명
    49609_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    49609_REACH_DECLARATION
    설명
    49609_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 14
    설명
    49609_REACH_DECLARATION
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    49609_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    49609_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 14
    설명
    49609_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /