Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Vigilohm
50168 Product picture Schneider Electric

50168

50168 Product picture Schneider Electric
50168

hospital remote panel

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Vigilohm
    제품의 범위
    Vigilohm
    모델명
    HRP
    제품 또는 구성요소 타입
    Hospital remote panel
    호환성
    Vigilohm IM IM20-H
    sound signalling
    Insulation or electrical fault buzzer 조정 가능 80 dB
    전기적/기계적 특성
    auxiliary supply voltage
    24 V DC
    전류 소모
    65 mA
    자재
    플라스틱
    제어 타입
    누름버튼 test installation insulation
    누름버튼 stop alarm buzzer
    로컬 시그널링
    절연 결함 지시기 조명 주황색)
    Electrical fault 지시기 조명 적색)
    정상 구동 지시기 조명 녹색)
    제품 무게
    0.5 kg
    너비
    170 mm
    높이
    170 mm
    깊이
    20 mm
    사용환경
    IP 등급
    IP54
    보호의 IK 정도
    IK08
    사용 고도
    2000 m
    상대 습도
    90 %
    표준
    IEC 60364-7-710 medical location
    IEC 61557-8 safety
    IEC 60601-1 medical electrical equipment
    사용온도
    0…40 °C
    저장온도
    -25…70 °C
    상품의 지속 가능성
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어4
    • 한국어3
    • 영어1
    • 러시아어1
    • 중국어1
    • 프랑스어1
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 1,001 KB
    날짜 17. 8. 1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    hospital remote panel
    설명
    hospital remote panel
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    hospital remote panel
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    hospital remote panel
    설명
    hospital remote panel
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    hospital remote panel
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    hospital remote panel
    설명
    hospital remote panel
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    hospital remote panel
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /