Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Vigirex
50441 Product picture Schneider Electric

50441

Green premium brand logo
50441 Product picture Schneider Electric
50441
Green premium brand logo

잔여전류 보호용 환상면체 SA - Ø 200 mm

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Vigirex
    모델명
    SA200
    제품 또는 구성요소 타입
    Earth leakage current sensor
    Application
    Equipment monitoring and control
    호환성
    Vigirex RH 플러그-인 중계기
    [Ie] 정격 운전 전류
    400 A
    전기적/기계적 특성
    current sensor type
    A 타입 폐쇄된 환상면체
    네트워크 타입
    DC
    AC
    네트워크 주파수
    45...440 Hz
    [Ui] 정격 절연 전압
    1000 V
    변압기 비율
    1/1000
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    100 KA 0.5 s
    잔여 단락-회로 내 전류
    85 KA / 0.5 s 일치되는 IEC 60947-2
    과전압 카테고리
    IV
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    12 kV
    마운팅 모드
    고정 케이블)
    고정 plain backplate)
    고정 profiled sheet metal)
    고정 slotted backplate)
    열량 값
    7.05 MJ
    결선
    스크류 연결 0.22 mm ²
    직경
    내부의 196 mm
    케이블 외부 직경
    100 mm 2 185 mm ²
    제품 무게
    1.32 kg
    높이
    256 mm
    너비
    274 mm
    깊이
    46 mm
    사용환경
    IP 등급
    커넥터 IP20
    IP30
    환경적 특성
    Exposure to damp heat not in service 25...55 °C, RH 95 %) 28 주기 일치되는 IEC 60068-2-30
    Salt mistKB / 2 일치되는 IEC 60068-2-52
    Exposure to damp heat in servicecategory C2 48시간 일치되는 IEC 60068-2-56
    오염 정도
    레벨 3 일치되는 IEC 60664-1
    사용온도
    -35…70 °C
    저장온도
    -55…85 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어15
    • 한국어7
    • 영어12
    • 독일어5
    • 스페인어5
    • 이탈리아어5
    • 중국어5
    • 프랑스어6
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (버전 9.2)
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    크기 pdf
    크기 111.5 MB
    날짜 19. 7. 12
    설명
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B12 Motor management systems TeSys LUTM, T (버전 6.0)
    설명
    Motor overload protection, alarms, communication functions : TeSys LUTMMotor overload protection, alarm, measurement functions : TeSys T
    크기 pdf
    크기 3.4 MB
    날짜 19. 5. 15
    설명
    Motor overload protection, alarms, communication functions : TeSys LUTMMotor overload protection, alarm, measurement functions : TeSys T
    VIGIREX catalogue (버전 3.6)
    설명
    VIGIREX catalogue 2018
    크기 pdf
    크기 19.6 MB
    날짜 18. 12. 13
    설명
    VIGIREX catalogue 2018
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316, Insulation monitoring devices (버전 01)
    설명
    User manual of the Vigilohm System XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316 insulation monitoring devices
    크기 pdf
    크기 10.8 MB
    날짜 10. 6. 1
    설명
    User manual of the Vigilohm System XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316 insulation monitoring devices
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 zip
    크기 396.5 KB
    날짜 18. 1. 9
    문서의 파일
    Mechanical drawings\Overall dimensions\3D view (버전 1.0)
    문서의 파일
    dxf
    539.4 KB
    dwf
    15.9 KB
    wmf
    20 KB
    dwg
    111 KB
    크기 zip
    크기 686.3 KB
    날짜 05. 2. 3
    문서의 파일
    dxf
    539.4 KB
    dwf
    15.9 KB
    wmf
    20 KB
    dwg
    111 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Front view (버전 1.0)
    문서의 파일
    dwg
    14.1 KB
    dxf
    61.3 KB
    dwf
    2.9 KB
    wmf
    7.2 KB
    크기 zip
    크기 85.4 KB
    날짜 05. 2. 2
    문서의 파일
    dwg
    14.1 KB
    dxf
    61.3 KB
    dwf
    2.9 KB
    wmf
    7.2 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Side view (버전 1.0)
    문서의 파일
    dwg
    10.8 KB
    dxf
    50.5 KB
    dwf
    1.6 KB
    wmf
    4.4 KB
    크기 zip
    크기 67.2 KB
    날짜 05. 2. 2
    문서의 파일
    dwg
    10.8 KB
    dxf
    50.5 KB
    dwf
    1.6 KB
    wmf
    4.4 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Toroid Sensors for Earth-leakage Protection (버전 00)
    설명
    Toroid Sensors for Earth-leakage Protection
    크기 pdf
    크기 11.9 MB
    날짜 17. 7. 3
    설명
    Toroid Sensors for Earth-leakage Protection
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    50441_ROHS_DECLARATION
    설명
    50441_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    50441_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    50441_REACH_DECLARATION
    설명
    50441_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    50441_REACH_DECLARATION
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 74 KB
    날짜 16. 11. 2
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    PEP Vigirex RH99M (버전 2.0)
    설명
    None
    크기 pdf
    크기 65.2 KB
    날짜 16. 11. 2
    설명
    None
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    50441_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    50441_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    50441_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /