Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Vigilohm
50491 Product picture Schneider Electric

50491

50491 Product picture Schneider Electric
50491

insulation monitoring XML308 Vigilohm - 220..240 V AC 50/60 Hz - failsafe

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    Vigilohm
    모델명
    XML308
    측정의 타입
    네트워크 절연 저항, 누전 정전용량, 로컬 측정
    신호 접점 구성
    3 C/O
    접지 시스템
    IT
    표시 방식
    LCD
    척도
    0.1...999 kOhm
    채널의 수
    8
    측정 전류
    0…5 mA
    측정 전압
    6 V
    fail safe feature
    있는
    [Us] 정격 입력 전압
    220 ... 240 V AC 50/60 Hz 공차: - 15...10 %
    마운팅 포지션
    수평 설치
    전기적/기계적 특성
    [Ue] 정격 운전 전압
    <= 1000 V AC 45...400 Hz PHT1000 서브어셈블리로 상에 연결된 장치
    <= 1200 V DC PHT1000로 연결된 장치
    <= 1700 V AC 45...400 Hz PHT1000 서브어셈블리로 중성에 연결된 장치
    <= 440 V AC 45...400 Hz 상에 중성에 연결된 장치
    <= 500 V DC
    <= 760 V AC 45...400 Hz 중성에 연결된 장치
    시그널링 기능
    경보
    장치 결함
    절연 값 화면표시
    일시적 결함
    polling time
    15 s
    기능 테스트
    수동, 자가 테스트
    제동용량
    10 A 에서 24 V DC, L/R = 1 ms
    0.45 A 에서 220 V DC, L/R = 1 ms
    0.65 A 에서 120 V DC, L/R = 1 ms
    2.5 A 에서 48 V DC, L/R = 1 ms
    5 A 에서 230 V AC, cos phi = 0.7
    3 A 에서 400 V AC, cos phi = 0.7
    maximum power consumption in VA
    30 VA
    마운팅 모드
    플러시-마운트됨
    취부 방식
    플레이트
    인클로저
    구획 칸
    높이
    129 mm
    너비
    229 mm
    깊이
    213.5 mm
    제품 무게
    4.5 kg
    설정의 조작 방지
    액세스 코드에 의해 보호됨
    봉인 가능한 커버
    보조 연결 터미널
    터널 타입 터미널유연한 0.75…1.5 mm ²
    터널 타입 터미널단단한 1…1.5 mm ²
    사용환경
    절연내력
    2500 V
    IP 등급
    IP30
    표준
    IEC 364 ch 4 및 5
    NF C 15-100 §413.4
    IEC 61557-8
    UTE C 63-080 클래스 CPI/XA, DLD/M
    사용온도
    -5…55 °C
    저장온도
    -20…70 °C
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어2
    • 영어2
    • 프랑스어2
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316, Insulation monitoring devices (버전 01)
    설명
    User manual of the Vigilohm System XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316 insulation monitoring devices
    크기 pdf
    크기 10.8 MB
    날짜 10. 6. 1
    설명
    User manual of the Vigilohm System XM300C, XML308, XML316, XL308, XL316 insulation monitoring devices
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    VIGILOHM SYSTEM XML316 220- 240VAC (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    607.6 KB
    zip
    418.1 KB
    크기 zip
    크기 1 MB
    날짜 13. 9. 10
    문서의 파일
    stp
    607.6 KB
    zip
    418.1 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /