Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Vigilohm
50506 Product picture Schneider Electric

50506

50506 Product picture Schneider Electric
50506

network insulation monitor XD301 - 115..127 V

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Vigilohm
    제품명
    Vigilohm IFL
    모델명
    XD301
    Application
    Standard environment application
    Marine application
    application
    Large or highly disturbed network
    Medium or low disturbed network
    전기적 회로 타입
    주 회로
    채널의 수
    1
    접지 시스템
    IT
    마운팅포지션
    수평
    전기적/기계적 특성
    시그널링 기능
    절연 결함
    polling time
    20 s
    기능 테스트
    로컬
    [Us] 정격 입력 전압
    115/127 V AC 50/60 Hz 공차: - 15...10 %
    제동용량
    10 A 에서 24 V DC, L/R = 1 ms
    0.45 A 에서 220 V DC, L/R = 1 ms
    0.65 A 에서 120 V DC, L/R = 1 ms
    2.5 A 에서 48 V DC, L/R = 1 ms
    5 A 에서 230 V AC, cos phi = 0.7
    3 A 에서 400 V AC, cos phi = 0.7
    전력 소모
    6 VA
    마운팅 모드
    플러시-마운트됨
    표면 마운팅됨
    취부 방식
    DIN 레일
    도어 컷아웃
    높이
    81 mm
    너비
    72 mm
    깊이
    73.5 mm
    제품 무게
    0.3 kg
    보조 연결 터미널
    터널 타입 터미널 1.5 mm ²
    사용환경
    절연내력
    2500 V
    IP 등급
    IP20 표면 마운팅됨)
    IP30 플러시 마운팅)
    사용온도
    -5…55 °C
    저장온도
    -25…70 °C
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어4
    • 영어4
    • 러시아어4
    • 중국어4
    • 프랑스어4
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    CAD files for 50506: Automatic insulation fault detectors; Vigilohm XD301 (버전 1.0)
    설명
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    크기 pdf
    크기 225 KB
    날짜 18. 10. 24
    설명
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    크기 zip
    크기 1.6 MB
    날짜 13. 10. 30
    문서의 파일
    NETWORK INSULATION MONITOR XD (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    774.3 KB
    zip
    657 KB
    크기 zip
    크기 1.4 MB
    날짜 13. 9. 10
    문서의 파일
    stp
    774.3 KB
    zip
    657 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 2.4 MB
    날짜 15. 6. 1
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /