Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Masterpact NT
56053 Product picture Schneider Electric

56053

56053 Product picture Schneider Electric
56053

직사각형 센서 - 1600 A - 280 x 115 mm - Vigilohm, Vigirex용

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Vigirex
    제품 또는 구성요소 타입
    Earth leakage current sensor
    Application
    Equipment monitoring and control
    호환성
    Vigirex RH 플러그-인 중계기
    [Ie] 정격 운전 전류
    1600 A
    전기적/기계적 특성
    current sensor type
    직사각형 센서
    변압기 비율
    1/1000
    [Icw] 정격 단시간 내 전류
    100 KA 0.5 s
    잔여 단락-회로 내 전류
    85 KA / 0.5 s
    과전압 카테고리
    IV
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    12 kV
    마운팅 모드
    고정 케이블)
    고정 버스바)
    결선
    스크류 연결 0.2…2.5 mm ²
    제품 무게
    13.26 kg
    높이
    외부 233 mm
    내부 115 mm
    너비
    외부 381 mm
    내부 280 mm
    높이
    233 mm
    깊이
    외부 71 mm
    내부 71 mm
    너비
    381 mm
    깊이
    71 mm
    사용환경
    IP 등급
    커넥터 IP20
    IP30
    환경적 특성
    Exposure to damp heat not in service 25...55 °C, RH 95 %) 28 주기 일치되는 IEC 60068-2-30
    Salt mistKB / 2 일치되는 IEC 60068-2-52
    Exposure to damp heat in servicecategory C2 48시간 일치되는 IEC 60068-2-56
    사용온도
    -35…80 °C
    저장온도
    -55…100 °C
    상품의 지속 가능성
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어10
    • 한국어8
    • 영어8
    • 독일어7
    • 스페인어7
    • 이탈리아어7
    • 중국어7
    • 프랑스어7
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    VIGIREX catalogue (버전 3.6)
    설명
    VIGIREX catalogue 2018
    크기 pdf
    크기 19.6 MB
    날짜 18. 12. 13
    설명
    VIGIREX catalogue 2018
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Vigirex rectangular sensor 280x115 mm (버전 1.0)
    문서의 파일
    zip
    91.7 KB
    크기 zip
    크기 140 KB
    날짜 13. 9. 5
    문서의 파일
    zip
    91.7 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\3D view (버전 1.0)
    문서의 파일
    dxf
    264.4 KB
    dwf
    4.5 KB
    wmf
    7.2 KB
    dwg
    65.7 KB
    크기 zip
    크기 341.9 KB
    날짜 05. 2. 3
    문서의 파일
    dxf
    264.4 KB
    dwf
    4.5 KB
    wmf
    7.2 KB
    dwg
    65.7 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Front view (버전 1.0)
    문서의 파일
    dwg
    19.3 KB
    dxf
    131.3 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    6.4 KB
    크기 zip
    크기 159.1 KB
    날짜 05. 2. 2
    문서의 파일
    dwg
    19.3 KB
    dxf
    131.3 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    6.4 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Side view (버전 1.0)
    문서의 파일
    dwg
    19.8 KB
    dxf
    153 KB
    dwf
    1.5 KB
    wmf
    7.9 KB
    크기 zip
    크기 182.2 KB
    날짜 05. 2. 2
    문서의 파일
    dwg
    19.8 KB
    dxf
    153 KB
    dwf
    1.5 KB
    wmf
    7.9 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 1.6 MB
    날짜 15. 6. 1
    Rectangular Sensor for Earth-Leakage Protection (버전 00)
    설명
    Rectangular Sensor for Earth-Leakage Protection
    크기 pdf
    크기 2.1 MB
    날짜 17. 7. 3
    설명
    Rectangular Sensor for Earth-Leakage Protection
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    직사각형 센서 - 1600 A - 280 x 115 mm - Vigilohm, Vigirex용
    설명
    직사각형 센서 - 1600 A - 280 x 115 mm - Vigilohm, Vigirex용
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    직사각형 센서 - 1600 A - 280 x 115 mm - Vigilohm, Vigirex용
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    직사각형 센서 - 1600 A - 280 x 115 mm - Vigilohm, Vigirex용
    설명
    직사각형 센서 - 1600 A - 280 x 115 mm - Vigilohm, Vigirex용
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    직사각형 센서 - 1600 A - 280 x 115 mm - Vigilohm, Vigirex용
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    직사각형 센서 - 1600 A - 280 x 115 mm - Vigilohm, Vigirex용
    설명
    직사각형 센서 - 1600 A - 280 x 115 mm - Vigilohm, Vigirex용
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 19
    설명
    직사각형 센서 - 1600 A - 280 x 115 mm - Vigilohm, Vigirex용
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /