Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Vigirex
56193 Product picture Schneider Electric

56193

Green premium brand logo
56193 Product picture Schneider Electric
56193
Green premium brand logo

누전 중계 RH99M 자동 리셋 포함됨 - 0.03..30 A - 0..4.5 s - 240 V

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Vigirex
    제품의 범위
    Vigirex
    모델명
    RH99M
    제품 또는 구성요소 타입
    Residual current protection relay
    호환성
    Vigirex RH TOA earth leakage current sensor
    Vigirex RH A earth leakage current sensor
    계전기 용도
    모니터링 중계기
    전기적/기계적 특성
    접지 시스템
    TT
    TN - S
    [문의] 정격 공급 전압
    220...240 V AC 400 Hz 55...110 %
    220...240 V AC 50/60 Hz 55...110 %
    전력 소모
    4 VA
    측정의 타입
    접지 결함 전류 외부 측정 80...100 %
    threshold setting
    0.03...30 A alarm
    잔여 누전 시간 지연 조정 타입
    조정 가능 9 설정 0.1…30 A 0…4.5 s
    순간적 0.03…30 A
    기능 테스트
    로컬
    원격 테스트
    모니터링
    전자 계속적)
    전원 계속적)
    중계기/센서 링크 계속적)
    [Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
    8 A
    최소 부하
    10 mA 에서 12 V
    제품 무게
    0.3 kg
    기계적 강도
    화재 저항 일치되는 IEC 60695-2-1
    진동 13.2...100 Hz0.7 g
    진동 2...13.2 Hz+ / - 1mm
    누전 보호 클래스
    클래스 AC
    클래스 A si
    과전압 카테고리
    IV
    설정의 조작 방지
    봉인 가능한 커버
    취부 방식
    DIN 레일
    높이
    97 mm
    너비
    54 mm
    깊이
    74 mm
    9 mm 피치
    6
    결선
    보조 전원 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
    보조 전원 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 단단한 AWG 24...AWG 12
    보조 전원 터미널 블록 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한 AWG 24...AWG 12
    결함 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
    결함 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…4 mm ² 단단한 AWG 24...AWG 12
    결함 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한 AWG 24...AWG 12
    중계기 테스트 및 결함 리셋 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1 mm ² 유연한 AWG 26...AWG 16
    중계기 테스트 및 결함 리셋 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1.5 mm ² 단단한 AWG 26...AWG 16
    중계기 테스트 및 결함 리셋 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…0.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한 AWG 26...AWG 16
    센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1 mm ² 유연한 AWG 26...AWG 16
    센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1.5 mm ² 단단한 AWG 26...AWG 16
    센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…0.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한 AWG 26...AWG 16
    전압 존재 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
    전압 존재 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…4 mm ² 단단한 AWG 24...AWG 12
    전압 존재 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한 AWG 24...AWG 12
    선 스트립핑 길이
    보조 전원 7 mm 상단 접속
    결함 8 mm 하단 접속
    중계기 테스트 및 결함 리셋 5 mm 하단 접속
    센서 5 mm 상단 접속
    전압 존재 8 mm 하단 접속
    조임 토크
    보조 전원 0.6 N.m 상단
    결함 0.6 N.m 하단
    중계기 테스트 및 결함 리셋 0.25 N.m 하단
    센서 0.25 N.m 상단
    전압 존재 0.6 N.m 하단
    사용환경
    사용온도
    -35…70 °C
    저장온도
    -55…85 °C
    전자기 적합성
    전도된 및 복사 방출B 일치되는 11 CISPR
    전도된 라디오-주파수 면역 테스트3 일치되는 IEC 61000-4-6
    정전기 방전 면역 테스트4 일치되는 IEC 61000-4-2
    높이-에너지 전도된 민감도4 일치되는 IEC 61000-4-5
    낮은-에너지 전도된 민감도4 일치되는 IEC 61000-4-4
    복사 민감도3 일치되는 IEC 61000-4-3
    전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
    클래스 II
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어17
    • 한국어13
    • 영어15
    • 독일어11
    • 러시아어11
    • 스페인어11
    • 이탈리아어11
    • 중국어11
    • 포르투칼어11
    • 프랑스어12
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    VIGIREX catalogue (버전 3.6)
    설명
    VIGIREX catalogue 2018
    크기 pdf
    크기 19.6 MB
    날짜 18. 12. 13
    설명
    VIGIREX catalogue 2018
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    EARTHLEAKAGE RELAY RH99M WITH MANUAL RES (버전 1.0)
    문서의 파일
    stp
    916.5 KB
    zip
    552.6 KB
    크기 zip
    크기 1.4 MB
    날짜 13. 9. 11
    문서의 파일
    stp
    916.5 KB
    zip
    552.6 KB
    Electrical schematics RH99M with Atm auto-reclosing controller (버전 1.0)
    문서의 파일
    dwg
    159.2 KB
    dwf
    90.8 KB
    dxf
    390.9 KB
    wmf
    654.9 KB
    크기 zip
    크기 1.3 MB
    날짜 05. 11. 8
    문서의 파일
    dwg
    159.2 KB
    dwf
    90.8 KB
    dxf
    390.9 KB
    wmf
    654.9 KB
    Electrical schematics RH99P with Atm auto-reclosing controller (버전 1.0)
    문서의 파일
    dwg
    155.5 KB
    dwf
    92.3 KB
    dxf
    398.4 KB
    wmf
    661.2 KB
    크기 zip
    크기 1.3 MB
    날짜 05. 11. 8
    문서의 파일
    dwg
    155.5 KB
    dwf
    92.3 KB
    dxf
    398.4 KB
    wmf
    661.2 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Facial view (버전 1.0)
    문서의 파일
    dxf
    66.3 KB
    dwf
    3.4 KB
    wmf
    13.5 KB
    dwg
    16.2 KB
    크기 zip
    크기 99.4 KB
    날짜 05. 2. 3
    문서의 파일
    dxf
    66.3 KB
    dwf
    3.4 KB
    wmf
    13.5 KB
    dwg
    16.2 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\3D view (버전 1.0)
    문서의 파일
    dxf
    1.4 MB
    dwf
    24.7 KB
    wmf
    46 KB
    dwg
    309.3 KB
    크기 zip
    크기 1.7 MB
    날짜 05. 2. 3
    문서의 파일
    dxf
    1.4 MB
    dwf
    24.7 KB
    wmf
    46 KB
    dwg
    309.3 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Front view (버전 1.0)
    문서의 파일
    dwg
    22.4 KB
    dxf
    89.8 KB
    dwf
    4.1 KB
    wmf
    14.1 KB
    크기 zip
    크기 130.4 KB
    날짜 05. 2. 3
    문서의 파일
    dwg
    22.4 KB
    dxf
    89.8 KB
    dwf
    4.1 KB
    wmf
    14.1 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Facial view (버전 1.0)
    문서의 파일
    dwg
    16.2 KB
    dxf
    66.3 KB
    dwf
    3.4 KB
    wmf
    13.5 KB
    크기 zip
    크기 99.4 KB
    날짜 05. 2. 2
    문서의 파일
    dwg
    16.2 KB
    dxf
    66.3 KB
    dwf
    3.4 KB
    wmf
    13.5 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Front view (버전 1.0)
    문서의 파일
    dwg
    21.8 KB
    dxf
    91.2 KB
    dwf
    3.9 KB
    wmf
    13.5 KB
    크기 zip
    크기 130.4 KB
    날짜 05. 2. 2
    문서의 파일
    dwg
    21.8 KB
    dxf
    91.2 KB
    dwf
    3.9 KB
    wmf
    13.5 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\3D view (버전 1.0)
    문서의 파일
    dwg
    331.9 KB
    dxf
    1.5 MB
    dwf
    27.2 KB
    wmf
    49.8 KB
    크기 zip
    크기 1.9 MB
    날짜 05. 2. 2
    문서의 파일
    dwg
    331.9 KB
    dxf
    1.5 MB
    dwf
    27.2 KB
    wmf
    49.8 KB
    Instruction sheet
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 2 MB
    날짜 17. 3. 1
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    누전 중계 RH99M 자동 리셋 포함됨 - 0.03..30 A - 0..4.5 s - 240 V
    설명
    누전 중계 RH99M 자동 리셋 포함됨 - 0.03..30 A - 0..4.5 s - 240 V
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    누전 중계 RH99M 자동 리셋 포함됨 - 0.03..30 A - 0..4.5 s - 240 V
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    누전 중계 RH99M 자동 리셋 포함됨 - 0.03..30 A - 0..4.5 s - 240 V
    설명
    누전 중계 RH99M 자동 리셋 포함됨 - 0.03..30 A - 0..4.5 s - 240 V
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    누전 중계 RH99M 자동 리셋 포함됨 - 0.03..30 A - 0..4.5 s - 240 V
    수명 종료 정보
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 74 KB
    날짜 16. 11. 2
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    PEP Vigirex RH99M (버전 2.0)
    설명
    None
    크기 pdf
    크기 65.2 KB
    날짜 16. 11. 2
    설명
    None
    Declaration of conformity
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 315 KB
    날짜 19. 5. 24
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    누전 중계 RH99M 자동 리셋 포함됨 - 0.03..30 A - 0..4.5 s - 240 V
    설명
    누전 중계 RH99M 자동 리셋 포함됨 - 0.03..30 A - 0..4.5 s - 240 V
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    누전 중계 RH99M 자동 리셋 포함됨 - 0.03..30 A - 0..4.5 s - 240 V
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /