Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Sepam 시리즈 40
59604 Product picture Schneider Electric

59604

Green premium brand logo
59604 Product picture Schneider Electric
59604
Green premium brand logo

기본 장치 S10MD Sepam 시리즈40 - 24..250 V - 고급UMI 포함

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    Sepam 시리즈 40
    모델명
    S10MD
    사용자 기계 인터페이스 타입
    고급
    전기적/기계적 특성
    UMI 표시
    보호 설정
    Sepam 파라미터 설정
    Sepam 및 원격 모듈의 버전
    Metering and diagnosis data
    로직 입력의 스테이트
    경보 및 구동 메시지
    UMI 제어
    Sepam 리셋
    출력 테스트
    경보 알림
    화면표시 해상도
    128 x 64 pixels
    키의 수
    9
    로컬 시그널링
    LED 2개 Sepam 구동 상태 전면 정면)
    9 LEDs 파라미터의 표시 전면 정면)
    출력 타입
    호출 표시 중계기 100 ... 240 V AC 47.5...63 Hz 연속전류: 2 A 차단용량: 1 A cos φ > 0.3
    호출 표시 중계기 127 V DC 연속전류: 2 A 차단용량: 0.5 A L / R <20 MS
    호출 표시 중계기 220 V DC 연속전류: 2 A 차단용량: 0.15 A L / R <20 MS
    호출 표시 중계기 24 V DC 연속전류: 2 A 차단용량: 2 A L / R <20 MS
    호출 표시 중계기 48 V DC 연속전류: 2 A 차단용량: 1 A L / R <20 MS
    제어 중계기 100 ... 240 V AC 47.5...63 Hz 연속전류: 8 A 차단용량: 5 A cos φ > 0.3 정전용량을 만드는: 200 ms 동안 < 15 A
    제어 중계기 100 ... 240 V AC 47.5...63 Hz 연속전류: 8 A 차단용량: 8 A 저항성 정전용량을 만드는: 200 ms 동안 < 15 A
    제어 중계기 127 V DC 연속전류: 8 A 차단용량: 0.2 A L / R <40 MS 정전용량을 만드는: 200 ms 동안 < 15 A
    제어 중계기 127 V DC 연속전류: 8 A 차단용량: 0.5 A L / R <20 MS 정전용량을 만드는: 200 ms 동안 < 15 A
    제어 중계기 127 V DC 연속전류: 8 A 차단용량: 0.7 A 저항성 정전용량을 만드는: 200 ms 동안 < 15 A
    제어 중계기 220 V DC 연속전류: 8 A 차단용량: 0.1 A L / R <40 MS 정전용량을 만드는: 200 ms 동안 < 15 A
    제어 중계기 220 V DC 연속전류: 8 A 차단용량: 0.2 A L / R <20 MS 정전용량을 만드는: 200 ms 동안 < 15 A
    제어 중계기 220 V DC 연속전류: 8 A 차단용량: 0.3 A 저항성 정전용량을 만드는: 200 ms 동안 < 15 A
    제어 중계기 24 V DC 연속전류: 8 A 차단용량: 4 A L / R <40 MS 정전용량을 만드는: 200 ms 동안 < 15 A
    제어 중계기 24 V DC 연속전류: 8 A 차단용량: 6 A L / R <20 MS 정전용량을 만드는: 200 ms 동안 < 15 A
    제어 중계기 24 V DC 연속전류: 8 A 차단용량: 8 A 저항성 정전용량을 만드는: 200 ms 동안 < 15 A
    제어 중계기 48 V DC 연속전류: 8 A 차단용량: 1 A L / R <40 MS 정전용량을 만드는: 200 ms 동안 < 15 A
    제어 중계기 48 V DC 연속전류: 8 A 차단용량: 2 A L / R <20 MS 정전용량을 만드는: 200 ms 동안 < 15 A
    제어 중계기 48 V DC 연속전류: 8 A 차단용량: 4 A 저항성 정전용량을 만드는: 200 ms 동안 < 15 A
    [Us] 정격 입력 전압
    110/240 V AC 47.5...63 Hz 공차: - 20 ... 10% 비활성화된 소모: < 6 VA 최대소모: <25 VA
    24/250 V DC 공차: - 20 ... 10% 비활성화된 소모: < 6 W 최대소모: <11 W
    전원 유입 전류
    < 28 A 0.1 ms 에서 24/250 V DC
    < 15 A 에서 110/240 V AC
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    플레이트
    높이
    222 mm
    너비
    176 mm
    깊이
    129 mm
    제품 무게
    1.62 kg
    전력 주파수 유전 내 전압
    2 kV 동안 1 분 일치되는 IEC 60255-5
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    5 kV 1.2/50 μs) 일치되는 IEC 60255-5
    기계적 강도
    지진 구동에서 2) 1 Gn (수직 축) 일치되는 IEC 60255-21-3
    지진 구동에서 2) 2 Gn (수평 축) 일치되는 IEC 60255-21-3
    졸트 탈에너지화 2) 20 Gn/16 ms 일치되는 IEC 60255-21-2
    충격 탈에너지화 2) 30 Gn/11 ms 일치되는 IEC 60255-21-2
    충격 구동에서 2) 10 Gn/11 MS 일치되는 IEC 60255-21-2
    진동 탈에너지화 2) 2 Gn, 10 Hz...150 Hz 일치되는 IEC 60255-21-1
    진동 구동에서 2) 1 Gn, 10 Hz...150 Hz 일치되는 IEC 60255-21-1
    진동 구동에서 FC) 2 Hz...13.2 Hz, a = +/- 1 mm 일치되는 IEC 60068-2-6
    사용환경
    표준
    EN 50263
    CSA C22.2 No 14-95
    CSA C22.2 No 0.17-00
    CSA C22.2 No 94-M91
    UL 508
    제품 인증
    C22.2 파일 N° 210625
    UL 508 파일 N° 212533
    CE
    내화성
    650 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
    IP 등급
    기타 패널 IP20 일치되는 IEC 60529
    전면 패널 IP52 일치되는 IEC 60529
    보호의 NEMA 정도
    타입 12 일치되는 NEMA
    초소형제동에 대한 면역
    10 ms
    전자기 적합성
    1 MHz 감쇠 진동 파 2.5 kV MC, 1 kV MD 면역 테스트-전도된 교란) III 일치되는 IEC 60255-22-1
    빠른 일시적 파열 4kV, 2.5 kHz/2 kV, 5 kHz 면역 테스트-전도된 교란) A 또는 B 일치되는 IEC 60255-22-4
    빠른 일시적 파열 4kV, 2.5 kHz 면역 테스트-전도된 교란) IV 일치되는 IEC 61000-4-4
    네트워크 주파수에서 자기성 장에 대한 면역 30 A/m (계속적)-300 A/m (13 s) 면역 테스트-복사 교란) IV 일치되는 IEC 61000-4-8
    복사 장에 대한 면역 10 V/m, 80 MHz...2 GHz 면역 테스트-복사 교란) III 일치되는 IEC 61000-4-3
    서지 2 kV MC, 1 kV MD 면역 테스트-전도된 교란) III 일치되는 IEC 61000-4-5
    1 MHz 감쇠 진동 파 2.5 kV MC 및 MD 면역 테스트-전도된 교란) 일치되는 ANSI C37.90.1
    100 kHz 감쇠 진동 파 2.5 kV MC, 1 kV MD 면역 테스트-전도된 교란) 일치되는 IEC 61000-4-12
    전도된 교란 방출 방출 테스트) 일치되는 IEC 60255-25
    전도된 교란 방출 방출 테스트) B 일치되는 EN 55022
    교란 장 방출 방출 테스트) 일치되는 IEC 60255-25
    교란 장 방출 방출 테스트) A 일치되는 EN 55022
    정전기 방전 8 kV 공기, 4 kV 접점 면역 테스트-복사 교란) 일치되는 ANSI C37.90.3
    정전기 방전 8 kV 공기, 6 kV 접점 면역 테스트-복사 교란) 일치되는 IEC 60255-22-2
    빠른 일시적 파열 4kV, 2.5 kHz 면역 테스트-전도된 교란) 일치되는 ANSI C37.90.1
    전도된 RF 교란에 대한 면역 10 V 면역 테스트-전도된 교란) 일치되는 IEC 60255-22-6
    복사 장에 대한 면역 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 면역 테스트-복사 교란) 일치되는 IEC 60255-22-3
    복사 장에 대한 면역 35 V/m, 25 MHz...1 GHz 면역 테스트-복사 교란) 일치되는 ANSI C37.90.2 (1995)
    전압 간섭s 100 %, 20 ms 면역 테스트-전도된 교란) 일치되는 IEC 60255-11
    기후 내성
    계속적 노출 ~ 습한 열 구동에서) Ca 10일, 93 % RH, 40 °C (104 °F) 일치되는 IEC 60068-2-3
    계속적 노출 ~ 습한 열 스토리지에서) Ca 56일, 93 % RH, 40 °C (104 °F) 일치되는 IEC 60068-2-3
    추위에 노출 구동에서) Ad - 25 ° C (- 13 ° F) 일치되는 IEC 60068-2-1
    추위에 노출 스토리지에서) AB - 25 ° C (- 13 ° F) 일치되는 IEC 60068-2-1
    건 열에 노출 구동에서) Bd 70 ° C (158 ° F) 일치되는 IEC 60068-2-2
    건 열에 노출 스토리지에서) Bb 70 ° C (158 ° F) 일치되는 IEC 60068-2-2
    부식/gaz 테스트 2의 영향 구동에서) C 21일, 75 % RH, 25 °C (- 13 °F), 0.5 ppm H2S, 1 ppm S02 일치되는 IEC 60068-2-60
    지정된 변동 속도를 이용한 온도 변동 구동에서) NB - 25 °C ~ 70 °C (- 13 °F ~ 158 °F) 5 °C/분 (41 °F/분) 일치되는 IEC 60068-2-14
    부식/gaz 테스트 4의 영향 구동에서) 21일, 75 % RH, 25 °C, 0.01 ppm H2S, 0.2 ppm S02, 0.02 ppm NO2, 0.01 ppm Cl2 일치되는 IEC 60068-2-60
    염분 안개 구동에서) KB / 2 일치되는 IEC 60068-2-52
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
    EU RoHS 선언
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
    환경 공시
    순환성 프로필
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어6
    • 한국어3
    • 영어3
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 31 MB
    날짜 18. 3. 4
    설명
    Edition 2018
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    Sepam series 40, user's manual (버전 10)
    설명
    User's manual of the Sepam series 40 protection relays
    크기 pdf
    크기 10.7 MB
    날짜 17. 2. 1
    설명
    User's manual of the Sepam series 40 protection relays
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    기본 장치 S10MD Sepam 시리즈40 - 24..250 V - 고급UMI 포함
    설명
    기본 장치 S10MD Sepam 시리즈40 - 24..250 V - 고급UMI 포함
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    기본 장치 S10MD Sepam 시리즈40 - 24..250 V - 고급UMI 포함
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    기본 장치 S10MD Sepam 시리즈40 - 24..250 V - 고급UMI 포함
    설명
    기본 장치 S10MD Sepam 시리즈40 - 24..250 V - 고급UMI 포함
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    기본 장치 S10MD Sepam 시리즈40 - 24..250 V - 고급UMI 포함
    제품 환경 프로필
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 457.9 KB
    날짜 16. 10. 3
    설명
    None
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    기본 장치 S10MD Sepam 시리즈40 - 24..250 V - 고급UMI 포함
    설명
    기본 장치 S10MD Sepam 시리즈40 - 24..250 V - 고급UMI 포함
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    기본 장치 S10MD Sepam 시리즈40 - 24..250 V - 고급UMI 포함
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /