브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
2 이더넷 포트 인터페이스 10/100BASE-TX, Sepam 시리즈 40, 60, 80용 ACE850TP

59658

듀얼 근거리 통신망 가능, 엔지니어링 및 감시-LAN
모드부스Modbus TCP/IP 및 IEC61850, 두 연결 모두 호환 가능
24VDC ~ 250VDC 또는 110VAC ~ 240VAC 공급
Environmental Data
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No