브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
글로브 밸브Venta V231 , 2-웨이, PN25, 플랜지, DN20, KVS 6.3, 무인기 철 바디, 스테인레스 스틸 플러그 앤 시트, 스템스 업 클로즈업

7213134000

자체 세척 크라운 플러그 디자인
업계 최고 수준의 범위 조정 기능을 통한 로우 플로우의 탁월한 제어
교체용 글랜드 키트로 긴 작동 수명 보장
U 볼트 액추에이터 마운팅은 M310, M400, M800, M1500, M700 SR 및 MG900 SR 액추에이터를 수용합니다
Environmental Data
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No