Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Industrial Control Transformers
9070T1500D31 Product picture Schneider Electric

9070T1500D31

Green premium brand logo Product Logo
9070T1500D31 Product picture Schneider Electric
9070T1500D31
Green premium brand logo Product Logo

TRFMR CONTROL 1500VA 240/480V-120/240V

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품 또는 구성요소 타입
    Industrial Control Transformer
    Power Rating
    1500 VA
    Primary Voltage
    230 x 460 V
    220 x 440 V
    240 x 480 V
    Secondary Voltage
    115/230 V
    110/220 V
    120/240 V
    Type
    T
    전기적/기계적 특성
    Number of Phases
    1상
    Power Rating
    1500 VA 당 UL
    1500 VA 당 CSA
    1500 VA 당 NOM
    1000 VA 당 CE
    Primary to Secondary Voltage
    220 x 440 V 110/220 V
    230 x 460 V 115/230 V
    240 x 480 V 120/240 V
    temperature rise
    115 °C
    전기적 연결
    스크류 클램프 터미널
    높이
    6.17 in
    너비
    7.06 in
    깊이
    5.92 in
    자재
    구리 권선
    Fingersafe Cover Compatibility
    FSC2
    사용환경
    제품 인증
    CSA file LR37055 guide 184-N-90
    UL listed file E61239
    CE
    Enclosure Type
    Not rated (open device)
    단열 온도
    180 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 가능성 제공 상태
    Green Premium 제품
    REACh 규정
    SVHC 없는 REACh
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    중국 RoHS 선언
    선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
    환경 공시
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 한국어3
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TRFMR CONTROL 1500VA 240/480V-120/240V
    설명
    TRFMR CONTROL 1500VA 240/480V-120/240V
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 22
    설명
    TRFMR CONTROL 1500VA 240/480V-120/240V
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TRFMR CONTROL 1500VA 240/480V-120/240V
    설명
    TRFMR CONTROL 1500VA 240/480V-120/240V
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 22
    설명
    TRFMR CONTROL 1500VA 240/480V-120/240V
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    TRFMR CONTROL 1500VA 240/480V-120/240V
    설명
    TRFMR CONTROL 1500VA 240/480V-120/240V
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 22
    설명
    TRFMR CONTROL 1500VA 240/480V-120/240V
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /