-
특성
기본항목 제품의 범위 Acti 9제품명 Acti 9 iRO제품 또는 구성요소 타입 부저모델명 IRO전기적/기계적 특성 [Us] 정격 입력 전압 230 V AC 50/60 Hz전력 소모 5 VA마운팅 모드 고정취부 방식 35 mm 대칭적 DIN 레일9 mm 피치 2높이 81 mm너비 18 mm깊이 72 mm제품 무게 64 g색상 백색보조 연결 터미널 Tunnel type terminals rigid < 4 mm²Tunnel type terminals flexible < 4 mm²Tunnel type terminals flexible with ferrule < 4 mm²선 스트립핑 길이 12 mm (bottom)조임 토크 1.3 N.m사용환경 노이즈 레벨 70 dB사운드의 타입 부저IP 등급 IP40 (in 모듈형 인클로저) 일치되는 IEC 60529IP20 일치되는 IEC 60529사용온도 -10...40 °C저장온도 -25...60 °C상품의 지속 가능성 RoHS (date code: YYWW) REACh 계약 보증 보증 기간 18 개월 -
문서 및 다운로드
언어- 한국어
CAD크기내 문서에 추가CAD files for A9A15322: RO buzzer Acti 9 (버전 1.0)BUZZER 60HZ (버전 1.0)RO buzzer (버전 1.0)RO buzzer (버전 1.0)EU RoHS 선언크기내 문서에 추가REACh 선언크기내 문서에 추가 -
기술 FAQ
검색된 결과가 없습니다.죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.