Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

modular buzzer iRO - 8..12 V 50/60Hz - 70 dB

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Acti 9
    제품명
    Acti 9 iRO
    제품 또는 구성요소 타입
    부저
    모델명
    IRO
    전기적/기계적 특성
    [Us] 정격 입력 전압
    8...12 V AC 50/60 Hz
    전력 소모
    3.6 VA
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    35 mm 대칭적 DIN 레일
    9 mm 피치
    2
    높이
    81 mm
    너비
    18 mm
    깊이
    72 mm
    제품 무게
    64 g
    색상
    백색
    보조 연결 터미널
    Tunnel type terminals rigid < 4 mm²
    Tunnel type terminals flexible < 4 mm²
    Tunnel type terminals flexible with ferrule < 4 mm²
    선 스트립핑 길이
    12 mm (bottom)
    조임 토크
    1.3 N.m
    사용환경
    노이즈 레벨
    70 dB
    사운드의 타입
    부저
    IP 등급
    IP40 (in 모듈형 인클로저) 일치되는 IEC 60529
    IP20 일치되는 IEC 60529
    사용온도
    -10...40 °C
    저장온도
    -25...60 °C
    상품의 지속 가능성
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    CAD files for A9A15323: RO buzzer Acti 9 (버전 1.0)
    날짜 19. 2. 4
    크기 141.3 KB
    RO buzzer (버전 1.0)
    날짜 12. 1. 31
    크기 133.8 KB
    날짜 12. 1. 31
    크기 397.3 KB
    RO buzzer (버전 1.0)
    날짜 12. 1. 31
    크기 16.5 KB
    날짜 12. 1. 31
    크기 1.1 MB
    날짜 12. 1. 31
    크기 43.9 KB
    날짜 12. 1. 31
    크기 230.5 KB
    BUZZER 60HZ (버전 1.0)
    날짜 13. 7. 9
    크기 407 KB
    날짜 13. 7. 9
    크기 313.4 KB
    EU RoHS 선언
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 19. 3. 5
    크기 0
    REACh 선언
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 19. 3. 5
    크기 0
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.