이미지를 롤오버하여 확대

1개 동영상
A9A26904
[In] 정격 전류:
열린/닫힌 장치 상태에 대한 신호를 보고할 수 있습니다.
전류 100mA~6A의 표준 애플리케이션과 호환 가능
iC60, iID, iC40 및 iSW-NA와 호환 가능
MCB의 왼쪽에 직접 클립으로 고정
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
1
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
아니요
Use Again
회수
No


[In] 정격 전류: