Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

A9D69610 Product picture Schneider Electric

모두 보기 iDPN Vigi

iDPN Vigi - A9D69610

RCBO - for circuit protection

A9D69610 Product picture Schneider Electric
모두 보기 iDPN Vigi
iDPN Vigi - A9D69610
RCBO - for circuit protection

누전차단기 iDPN N Vigi - 1P + N - 10A - 300mA class A

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Acti 9
    제품명
    Acti 9 iDPN Vigi
    제품 또는 구성요소 타입
    Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
    모델명
    IDPN N Vigi
    Application
    Distribution
    극 설명
    1P + N
    보호된 극의 수
    1
    중성 포지션
    왼쪽
    [In] 정격 전류
    10 A
    네트워크 타입
    AC
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성
    곡선 코드
    B
    누전 감도
    300 mA
    누전 보호 시간 지연
    순간적
    누전 보호 클래스
    Type A
    제동용량
    Icn 6000 A 에서 220...240 V AC 50 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
    격리용 적합성
    예 일치되는 EN/IEC 60947-2
    전기적/기계적 특성
    시스템에서의 장치 위치
    아웃고어(outgoer)
    네트워크 주파수
    50 Hz
    [Ue] 정격 운전 전압
    220...240 V AC 50 Hz
    magnetic tripping limit
    3...5 x In
    잔여 전류 트립핑 테크놀로지
    전압 독립
    [Ics] 정격 차단 용량
    6000 A 100 % x Icn at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
    정격 제동 및 유입용량
    Idm 6000 A 에서 220...240 V AC 50 Hz 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
    제한 클래스
    3 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
    [Ui] 정격 절연 전압
    400 V AC 50 Hz
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    4 kV
    접점 포지션 지시기
    제어 타입
    토글
    로컬 시그널링
    ON, OFF, 결함 트립
    마운팅 모드
    Clip-on
    취부 방식
    DIN 레일
    9 mm 피치
    4
    높이
    85 mm
    너비
    36 mm
    깊이
    73 mm
    제품 무게
    125 g
    색상
    백색
    기계적 내구성
    20000 주기
    전기적 내구성
    20000 주기
    락킹 선택사항 설명
    패드락킹 장치
    결선
    Single terminal, top or bottom flexible wire(s) 1...10 mm² max
    Single terminal, top or bottom flexible with ferrule wire(s) 1...10 mm² max
    Single terminal, 상단 또는 하단 단단한 wire(s) 1...16 mm ² max
    선 스트립핑 길이
    15 mm (top or bottom)
    조임 토크
    2 N.m (상단 또는 하단)
    누전 보호
    Integrated
    사용환경
    표준
    EN/IEC 61009-2-1
    제품 인증
    VDE
    KEMA
    IP 등급
    IP40for 모듈형 인클로저 일치되는 IEC 60529
    IP20 일치되는 IEC 60529
    오염 정도
    3
    과전압 카테고리
    III 일치되는 IEC 60364
    전자기 적합성
    8/20 µs 임펄스 내 전압, 250 A 일치되는 EN/IEC 61009-2-1
    열대화
    2 일치되는 IEC 60068-1
    상대 습도
    95 % ( 55 °C )
    사용온도
    -25...60 °C
    저장온도
    -40...85 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    iDPN Vigi 4A…40A 10mA…300mA 1PN
    날짜 18. 12. 21
    크기 72.2 KB
    날짜 18. 12. 21
    크기 519.5 KB
    날짜 18. 12. 21
    크기 3.5 MB
    날짜 18. 12. 21
    크기 190 KB
    iDPN Vigi 4A…40A 10mA…300mA 1PN
    날짜 18. 12. 21
    크기 167.8 KB
    날짜 18. 12. 21
    크기 664.3 KB
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 11. 20
    크기 517.9 KB
    Product Environmental Profile
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 12. 13
    크기 82.7 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.