Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

A9E18030 Product picture Schneider Electric

모두 보기 iPB

iPB - A9E18030

푸시 버튼

A9E18030 Product picture Schneider Electric
모두 보기 iPB
iPB - A9E18030
푸시 버튼

Acti9 iPB 1NC single 푸시 버튼 grey

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    제품의 범위
    Acti 9
    제품명
    Acti 9 iPB
    제품 또는 구성요소 타입
    누름버튼
    모델명
    IPB
    표준
    IEC 60669-1
    IEC 60947-5-1
    전기적/기계적 특성
    접점 타입 및 구성
    1 NC
    [Ie] 정격 운전 전류
    20 A
    [Ue] 정격 운전 전압
    250 V AC
    제어 타입
    1 push-button grey
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    35 mm 대칭적 DIN 레일
    빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
    Upside : Librio
    Upside : ProDis
    Upside : Clario
    9 mm 피치
    2
    높이
    82 mm
    너비
    18 mm
    깊이
    71.5 mm
    색상
    백색
    전기적 내구성
    AC-22 : 30000 cycles AC 50/60 Hz
    결선
    Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² rigid
    Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² flexible
    Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² flexible with ferrule
    Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² rigid
    Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible
    Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible with ferrule
    선 스트립핑 길이
    9 mm
    조임 토크
    1 N.m
    사용환경
    열대화
    2
    상대 습도
    95 % ( 55 °C )
    사용온도
    -35...70 °C
    저장온도
    -40...80 °C
    상품의 지속 가능성
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 19. 1. 3
    크기 265.1 KB
    Product Environmental Profile
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 1. 31
    크기 424 KB
    REACh Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 12. 25
    크기 0
    EU RoHS Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 12. 25
    크기 0
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.