Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

A9F73102 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Acti 9 iC60

Acti 9 iC60 - A9F73102

miniature circuit breaker

A9F73102 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Acti 9 iC60
Acti 9 iC60 - A9F73102
miniature circuit breaker

iC60N - 소형차단기 - 1P - 2A - B curve

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에 추가

  • 기본항목
    Application
    Distribution
    레인지
    Acti 9
    제품명
    Acti 9 iC60
    제품 또는 구성요소 타입
    미니어처 회로-차단기
    모델명
    IC60N
    극 설명
    1P
    보호된 극의 수
    1
    [In] 정격 전류
    2 A
    네트워크 타입
    AC
    DC
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성
    곡선 코드
    B
    제동용량
    50 KA ICU 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    50 KA ICU 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    50 KA ICU 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    6000 A Icn 일치되는 EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    10 KA ICU 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 60...72 V DC
    15 KA ICU 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    활용 카테고리
    카테고리 A 일치되는 EN 60947-2
    카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
    격리용 적합성
    예 일치되는 EN 60947-2
    예 일치되는 IEC 60947-2
    예 일치되는 EN 60898-1
    예 일치되는 IEC 60898-1
    표준
    EN 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    IEC 60947-2
    전기적/기계적 특성
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    자기성 트립핑 제한
    4 x In +/- 20 %
    [Ics] 정격 차단 용량
    10 KA 100 % x Icu 일치되는 EN 60947-2 - 72 V DC
    10 KA 100 % x Icu 일치되는 IEC 60947-2 - 72 V DC
    6000 A 100 % x Icu 일치되는 IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % x Icu 일치되는 EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    50 KA 100 % x Icu 일치되는 EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    50 KA 100 % x Icu 일치되는 EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    50 KA 100 % x Icu 일치되는 IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    50 KA 100 % x Icu 일치되는 IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    50 KA 100 % x Icu 일치되는 IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    50 KA 100 % x Icu 일치되는 EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    제한 클래스
    3 일치되는 EN 60898-1
    3 일치되는 IEC 60898-1
    [Ui] 정격 절연 전압
    500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN 60947-2
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 일치되는 EN 60947-2
    6 kV 일치되는 IEC 60947-2
    접점 포지션 지시기
    제어 타입
    토글
    로컬 시그널링
    트립지시기
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    DIN 레일
    빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
    예 상단 또는 하단
    9 mm 피치
    2
    높이
    85 mm
    너비
    18 mm
    깊이
    78.5 mm
    제품 무게
    0.215 kg
    색상
    백색
    기계적 내구성
    20000 주기
    전기적 내구성
    10000 주기
    결선
    Single terminal, 상단 또는 하단 단단한 wire(s) 1...25 mm ² max
    Single terminal, 상단 또는 하단 유연한 wire(s) 1...16 mm ² max
    선 스트립핑 길이
    14 mm 상단 또는 하단
    조임 토크
    2 N.m 상단 또는 하단
    누전 보호
    없는
    사용환경
    IP 등급
    IP20 일치되는 EN 60529
    IP20 일치되는 IEC 60529
    오염 정도
    3 일치되는 EN 60947-2
    3 일치되는 IEC 60947-2
    과전압 카테고리
    IV
    열대화
    2 일치되는 IEC 60068-1
    상대 습도
    95 % ( 55 °C )
    사용 고도
    0...2000 m
    사용온도
    -35...70 °C
    저장온도
    -40...85 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 영어
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    CAD files for A9F73102: Circuit breaker; iC60a 1P (버전 1.0)
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (버전 1.0)
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (버전 1.0)
    ACTI9 IC60 1P (버전 1.0)
    날짜 17. 4. 5
    크기 671.2 KB
    날짜 17. 4. 5
    크기 554.8 KB
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    CB Certificate for MCB iC60NH DE150595-A1 according to IEC 60947-2 (버전 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40037984 according to EN 60947-2 (버전 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40035636 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (버전 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40029044 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (버전 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60aNHL 40030278 according to EN 60947-2 (버전 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE152484 according to IEC 60947-2 (버전 1.0)
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    EU Declaration FD16032918 iC60aNHL MCB (버전 1.0)
    날짜 18. 1. 25
    크기 1.4 MB
    제품 환경 프로필
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    iC60 Circuit Breaker - PEP (버전 1.0)
    날짜 18. 5. 15
    크기 220.6 KB
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.