Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

A9F73613 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Acti 9 iC60

Acti 9 iC60 - A9F73613

miniature circuit breaker

A9F73613 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Acti 9 iC60
Acti 9 iC60 - A9F73613
miniature circuit breaker

iC60N - 소형차단기 - 1P + N - 13A - B curve

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    Application
    Distribution
    레인지
    Acti 9
    제품명
    Acti 9 iC60
    제품 또는 구성요소 타입
    미니어처 회로-차단기
    모델명
    IC60N
    극 설명
    1P + N
    보호된 극의 수
    1
    중성 포지션
    왼쪽
    [In] 정격 전류
    13 A
    네트워크 타입
    AC
    트립장치 테크놀로지
    열-자기성
    곡선 코드
    B
    제동용량
    10 KA ICU 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    20 KA ICU 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    6000 A Icn 일치되는 EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    36 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    활용 카테고리
    카테고리 A 일치되는 EN 60947-2
    카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
    격리용 적합성
    예 일치되는 EN 60947-2
    예 일치되는 IEC 60947-2
    예 일치되는 EN 60898-1
    예 일치되는 IEC 60898-1
    표준
    IEC 60947-2
    IEC 60898-1
    EN 60898-1
    EN 60947-2
    전기적/기계적 특성
    네트워크 주파수
    50/60 Hz
    자기성 트립핑 제한
    4 x In +/- 20 %
    [Ics] 정격 차단 용량
    6000 A 100 % x Icu 일치되는 IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % x Icu 일치되는 EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    27 KA 75 % x Icu 일치되는 EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    7.5 KA 75 % x Icu 일치되는 EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    27 KA 75 % x Icu 일치되는 IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    7.5 KA 75 % x Icu 일치되는 IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    15 KA 75 % x Icu 일치되는 IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    15 KA 75 % x Icu 일치되는 EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    제한 클래스
    3 일치되는 EN 60898-1
    3 일치되는 IEC 60898-1
    [Ui] 정격 절연 전압
    500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN 60947-2
    [Uimp] 정격 임펄스 내 전압
    6 kV 일치되는 EN 60947-2
    6 kV 일치되는 IEC 60947-2
    접점 포지션 지시기
    제어 타입
    토글
    로컬 시그널링
    트립지시기
    마운팅 모드
    고정
    취부 방식
    DIN 레일
    빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
    예 상단 또는 하단
    9 mm 피치
    4
    높이
    85 mm
    너비
    36 mm
    깊이
    78.5 mm
    제품 무게
    0.25 kg
    색상
    백색
    기계적 내구성
    20000 주기
    전기적 내구성
    10000 주기
    결선
    Single terminal, 상단 또는 하단 단단한 wire(s) 1...25 mm ² max
    Single terminal, 상단 또는 하단 유연한 wire(s) 1...16 mm ² max
    선 스트립핑 길이
    14 mm 상단 또는 하단
    조임 토크
    2 N.m 상단 또는 하단
    누전 보호
    별도의 블록
    사용환경
    IP 등급
    IP20 일치되는 EN 60529
    IP20 일치되는 IEC 60529
    오염 정도
    3 일치되는 EN 60947-2
    3 일치되는 IEC 60947-2
    과전압 카테고리
    IV
    열대화
    2 일치되는 IEC 60068-1
    상대 습도
    95 % ( 55 °C )
    사용 고도
    0...2000 m
    사용온도
    -35...70 °C
    저장온도
    -40...85 °C
    상품의 지속 가능성
    지속 제공 상태
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
    Need no specific recycling operations
    계약 보증
    보증 기간
    18 개월
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    CAD
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    ACTI9 IC60 2P
    날짜 18. 4. 11
    크기 532.3 KB
    날짜 18. 4. 11
    크기 240 KB
    날짜 18. 4. 11
    크기 616.1 KB
    날짜 19. 1. 18
    크기 205 KB
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 6. 8
    크기 1,005.5 KB
    날짜 18. 6. 8
    크기 655.2 KB
    날짜 18. 6. 20
    크기 2.5 MB
    날짜 18. 6. 20
    크기 1.9 MB
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 1. 25
    크기 1.4 MB
    Product Environmental Profile
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 18. 5. 15
    크기 220.6 KB
    REACh Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 19. 1. 23
    크기 0
    EU RoHS Declaration
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    날짜 19. 1. 23
    크기 0
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.