브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
모듈식 서지 피뢰기 iPRD40r 모듈형 서지 어레스터 - 3P - 350V - 원격 전송 포함

A9L40301

극 설명:

원격 시그널링:

접지 시스템:

들어오는 패널 보드의 위험 수준이 높은 경우 권장
IEC 61643-11:2011 및 EN 61643-11:2012 표준에 따른 타입 240kA 서지 차단기
잠재적 단락 고장 전류가 높은 TN-C 네트워크에 적합
카트리지를 보낼 원격 이송 연락처가 장착된 경우 표시 정보를 교체해야 합니다
가역 서지 차단기, 하단 및 상단 연결부를 통한 전원 공급, comb 버스바
Environmental Data
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No