Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

A9MEM3455 Product picture Schneider Electric

모두 보기 Acti 9 iEM3000

Acti 9 iEM3000 - A9MEM3455

제품

A9MEM3455 Product picture Schneider Electric
모두 보기 Acti 9 iEM3000
Acti 9 iEM3000 - A9MEM3455
제품

iEM3455 energy meter - Modbus - 1 DI - 1 DO - multi-tariff - LVCT

특성 더 보기 >
내 제품에 추가 내 제품에서 제거

  • 기본항목
    레인지
    Acti 9
    제품명
    Acti 9 iEM3000
    모델명
    IEM3455
    제품 또는 구성요소 타입
    Energy meter
    전기적/기계적 특성
    극 설명
    1P + N
    3P
    3P + N
    측정의 타입
    활성화 및 반응적 전력
    Active and reactive energy
    전압
    전류
    미터링 타입
    Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
    Application
    Sub billing
    Multi-tariff
    Partial meter
    정확성 클래스
    활성화 에너지: class 0.5S 에 따라 IEC 62053-22
    Active energy : class 0.5S according to ANSI C12.20
    아날로그 입력 타입
    Split core current transducer 0.333 V or 1 V
    정격 전압
    173...480 V +/- 20 %
    100...277 V +/- 20 %
    네트워크 주파수
    50 Hz
    60 Hz
    테크놀로지 타입
    전자적
    표시 방식
    LCD 화면표시
    sampling rate
    32 samples/cycle
    측정 전류
    1...32767000 mA
    최대 값 측정됨
    99999999 MWh
    99999999.9 kWh
    Tariff input
    4 요금 부과
    통신 포트 프로토콜
    Modbus RTU 9.6, 19.2 및 38.4 kbauds even/odd or none
    communication port support
    Screw terminal block : RS485
    로컬 시그널링
    파워 on: 지시기 조명 (녹색)
    Accuracy checking: 깜박임 LED (노란색)
    Overload: 경보
    Modbus 포트 (Modbus) 상에 통신이 활성화 되어 있음: 지시기 조명 (노란색)
    입력의 수
    1 digital 0...5 V/11...40 V 24 V DC
    출력의 수
    1 digital (static)
    출력 전압
    5...40 V DC 50 mA
    마운팅 모드
    Clip-on
    취부 방식
    DIN 레일
    결선
    Current circuit : screw terminals 6 mm²
    Voltage circuit : screw terminals 2.5 mm²
    Input/output circuit : screw terminals 1.5 mm²
    Communication : screw terminals 2.5 mm²
    조임 토크
    Input/output circuit : 0.5 N.m Philips
    Voltage circuit : 0.5 N.m Philips
    Current circuit : 0.8 N.m pozidriv
    Communication : 0.5 N.m Philips
    선 스트립핑 길이
    6 mm input/output circuit
    8 mm voltage circuit
    8 mm current circuit
    7 mm communication
    표준
    IEC 61036
    IEC 61557-12
    IEC 62053-21
    IEC 62053-23
    IEC 61010
    UL 61010-1
    제품 인증
    UL
    EAC (sub-meter)
    CE - IEC 61010 (safety)
    CE - IEC 61326-1 (EMC)
    CULus - ANSI C12.20 (sub-meter)
    RCM - NMI M 6-1 (sub-meter)
    CE - EN 61557-12 (power monitor)
    CULus - UL 61010 (safety)
    사용환경
    IP 등급
    IP20 (몸체) 일치되는 IEC 60529
    IP40 (전면 패널) 일치되는 IEC 60529
    보호의 IK 정도
    IK08
    오염 정도
    상대 습도
    5...95 % 에서 36 °C
    사용온도
    -25...70 °C (IEC)
    -25...70 °C (MID)
    -25...70 °C (NMI)
    저장온도
    -40...85 °C
    사용 고도
    < 3000 m
    색상
    백색
    9 mm 피치
    10
    너비
    90 mm
    높이
    87 mm
    깊이
    69 mm
    상품의 지속 가능성
    RoHS (date code: YYWW)
    제품 환경 프로필
    생활 지침의 제품 끝
  • 문서 및 다운로드

    언어
    • 한국어
    • 영어
    Catalogue
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (버전 3.0)
    PowerLogic Selection Guide - Web Version (버전 3.0)
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (버전 7.3)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (버전 7.3)
    User guide
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    iEM3000 series - Energy Meters - User Manual (버전 10)
    Certificate
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Coc- iEM34xx and iEM35xx (버전 1.0)
    날짜 19. 1. 29
    크기 256.2 KB
    DK-55083-A2-UL (버전 1.0)
    날짜 19. 1. 29
    크기 127.1 KB
    RCM_SDOC iEM3455 signed (버전 1.0)
    날짜 19. 1. 29
    크기 439.9 KB
    Instruction sheet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    iEM3455 / iEM3465 iEM3555 / iEM3565 (버전 03)
    날짜 19. 1. 17
    크기 2.3 MB
    Declaration of conformity
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    ECDiEM3000-V6a (버전 2.0)
    날짜 18. 3. 12
    크기 639 KB
    수명 종료 정보
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Triphase kWh meter LVCT Modbus - EoLi (버전 1.0)
    날짜 15. 9. 10
    크기 183 KB
    제품 환경 프로필
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Triphase kWh meter LVCT Modbus - PEP (버전 1.0)
    날짜 15. 9. 10
    크기 210.3 KB
    EU RoHS 선언
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    Technical leaflet
    날짜
    크기
    내 문서에 추가
    iEM3000 Technical Datasheet - Web Version (버전 1.3)
    날짜 18. 4. 10
    크기 488.2 KB
    iEM3000 Technical Datasheet - Print Version (버전 1.3)
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.