브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

소형차단기 - C60H DC - 2 poles - 3 A - C curve

A9N61523

IEC/EN 60947-2 표준에 따른 산업 격리 적합성
단락 및 과부하 전류 보호 결합
토글의 작동 속도와 관계없이 빠르게 닫힘
보조 장치, 원격 모니터링 및 잔류 전류 장치(Vigi) 추가 옵션
comb 버스바를 이용해 장치를 더 빠르고, 더 좋고, 더 유연하게 설치할 수 있습니다