Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Netshelter Data Center Containment
ACDC2001 Product picture Schneider Electric

ACDC2001

ACDC2001 Product picture Schneider Electric
ACDC2001

천장 패널 장착 레일 - 600mm(23.6인치)

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 개요
    모델명
    천장 패널 장착 레일 - 600mm(23.6인치)
    표준 리드타임
    특별 주문 – 견적 리드 타임 요청
    가용성
    아프가니스탄 , 알바니아 , 알제리 , 안도라 , 앙골라 , 앵귈라 , ANTIGUA AND BARBUDA , 아르헨티나 , 아르메니아 , 아루바 , 호주 , 오스트리아 , 아제르바이잔 , 바레인 , 방글라데시 , 바베이도스 , 벨라루스 , 벨기에 , 벨리즈 , 베냉 , 버뮤다 , 부탄 , 볼리비아 , BOSNIA AND HERZEGOVINA , 보츠와나 , 브라질 , 브루나이 , 불가리아 , 부르키나파소 , 부룬디 , 캄보디아 , 카메룬 , 캐나다 , 케이맨 제도 , 중앙 아프리카 공화국 , 차드 , 칠레 , 중국 , 콜롬비아 , 콩고 , 콩고 민주공화국 , 쿡제도 , 코스타리카 , 코트디부아르 , 크로아티아 , 쿠바 , 사이프러스 , 체코 , 덴마크 , 지부티 , 도미니카 , 도미니카 공화국 , 동티모르 , 에콰도르 , 이집트 , 엘살바도르 , 적도 기니 , 에리트레아 , 에스 토니아 , 에티오피아 , 포클랜드 제도(말비나스) , 피지 , 핀란드 , 프랑스 , 가봉 , 감비아 , 그루지야 , 독일 , 가나 , 지브롤터 , 그리스 , 과테말라 , 기니 , 가이아나 , 온두라스 , 홍콩 , 헝가리 , 아이슬란드 , 인도 , 인도네시아 , 이란 회교공화국 , 이라크 , 아일랜드 , 이스라엘 , 이탈리아 , 자메이카 , 일본 , 요르단 , 카자흐스탄 , 케냐 , 대한민국 , 쿠웨이트 , 라트비아 , 레바논 , 레소토 , 라이베리아 , 리히텐슈타인 , 리투아니아 , 룩셈부르크 , 마케도니아 , 말라위 , 말레이시아 , 말리 , 몰타 , 모리타니 , 멕시코 , 몰도바 공화국 , 몽골 , 모로코 , 모잠비크 , 미얀마  , 나미비아 , 네팔 , 네덜란드 , 네덜란드령 안틸레스 , 뉴질랜드 , 니카라과 , 니제르 , 나이지리아 , 노르웨이 , 오만 , 파키스탄 , 파나마 , 파푸아뉴기니 , 파라과이 , 페루 , 필리핀 , 폴란드 , 포르투갈 , 푸에르토리코 , 루마니아 , 러시아 , 르완다 , 사우디아라비아 , 세네갈 , 시에라리온 , 싱가포르 , 슬로바키아 공화국 , 슬로베니아 , 소말리아 , 남아프리카 공화국 , 스페인 , 스리랑카 , 수단 , 수리남 , 스웨덴 , 스위스 , 대만 , 타지키스탄 , 탄자니아 연합 공화국 , 태국 , 토고 , 트리니다드 토바고 , 튀니지 , 터키 , 투르크메니스탄 , 우간다 , 우크라이나 , 아랍 에미리트 , 미국 , 우루과이 , 우즈베키스탄 , 베네수엘라 , 베트남 , 미국령 버진 아일랜드 , 서부 사하라 , 예멘 , 잠비아 , 짐바브웨
    물리적 규격
    최대 높이
    168.0 mm
    최대 폭
    396.0 mm
    최대 깊이
    598.0 mm
    순중량
    8.6 kg
    선적 중량
    10.2 kg
    선적 높이
    228.0 mm
    선적 폭
    400.0 mm
    선적 깊이
    671.0 mm
    지속가능한 오퍼 상태
    RoHS
    준수
    도착
    REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어7
    • 한국어1
    • 영어6
    Catalogue
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    EcoAisle Containment System (버전 0)
    문서의 파일
    설명
    Product Brochure with High Level Feature and Benefits
    크기 zip
    크기 8.3 MB
    날짜 13. 8. 30
    문서의 파일
    설명
    Product Brochure with High Level Feature and Benefits
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 13.4 MB
    날짜 19. 6. 10
    크기 zip
    크기 27.7 MB
    날짜 19. 6. 10
    문서의 파일
    pdf
    14.3 MB
    pdf
    13.4 MB
    EcoAisle - Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U, SX48U (버전 1)
    문서의 파일
    pdf
    753.9 KB
    pdf
    753.9 KB
    설명
    Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
    크기 zip
    크기 1.5 MB
    날짜 15. 3. 27
    문서의 파일
    pdf
    753.9 KB
    pdf
    753.9 KB
    설명
    Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
    CAD
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ACDC2000-2002 - Eco-Aisle Containment System,Ceiling Panel Mounting Rail (버전 1)
    문서의 파일
    zip
    717.7 KB
    pdf
    292.3 KB
    설명
    Cooling Solutions, Thermal Containment
    크기 zip
    크기 1,010.1 KB
    날짜 14. 3. 4
    문서의 파일
    zip
    717.7 KB
    pdf
    292.3 KB
    설명
    Cooling Solutions, Thermal Containment
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    EcoAisle cUL Listed (버전 0)
    설명
    there is cUL listed certificate for EcoAisle Contianment System
    크기 pdf
    크기 55.3 KB
    날짜 13. 6. 28
    설명
    there is cUL listed certificate for EcoAisle Contianment System
    Specification for tender
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    EcoAisle Guide Specification (버전 0)
    문서의 파일
    pdf
    152.4 KB
    zip
    29.5 KB
    설명
    Guide Specification for the EcoAisle product line
    크기 zip
    크기 181.9 KB
    날짜 13. 8. 1
    문서의 파일
    pdf
    152.4 KB
    zip
    29.5 KB
    설명
    Guide Specification for the EcoAisle product line
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /