Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Actassi for AsiaPacific
ACTFP2CL3M35M100 Product picture Schneider Electric

ACTFP2CL3M35M100

ACTFP2CL3M35M100 Product picture Schneider Electric
ACTFP2CL3M35M100

SC - LC OM3 50um 양방향 멀티 모드 패치 코드, 10m

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    레인지
    Actassi
    제품 또는 구성요소 타입
    Multimode fibre optic patchcord
    색상
    Sheath aqua
    포장의 타입
    plastic bag
    전기적/기계적 특성
    maximum insertion loss
    0.2 dB SC
    0.2 dB LC
    minimum return loss
    30 dB SC
    30 dB LC
    섬유의 성능
    OM3 50/125 µm
    사용 조건
    패치
    교환 모드
    이중의
    minimum number of matings
    500 주기
    광섬유 개수
    2
    targeted country
    Asia Pacific
    사용환경
    사용온도
    0…70 °C
    저장온도
    -10…75 °C
    환경적 특성
    LSZH (low smoke zero halogen)
    표준
    방염제 IEC 60332-1
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /