Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Actassi
ACTPC5EUBCM100BU Product picture Schneider Electric

ACTPC5EUBCM100BU

ACTPC5EUBCM100BU Product picture Schneider Electric
ACTPC5EUBCM100BU

Cat.5e Patch Cord UTP 10M CM, Blue

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    range
    Actassi
    product
    패치 코드
    색상
    청색
    케이블 차폐 유형
    UTP
    전기적/기계적 특성
    정격 전압
    150 V AC
    [In] 정격 전류
    1.5 A
    절연 저항
    1 MOhm
    cable length (customisable value in configurator)
    0…10 m
    통신 네트워크 카테고리
    5e
    접점 자재
    50 마이크로 인치의 금과 100 마이크로 인치 이상의 니켈로 이루어진 인청동(기계합금)
    접점 저항
    10 mOhm
    AWG
    AWG 24
    minimum number of matings
    1000 주기
    Asia Pacific
    사용환경
    화염 저지
    CM
    표준
    IEC 60603-7
    FCC 파트 68 subpart F
    AS / NZS 3080:2003
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /