Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Actassi
ACTPTG6ASBCM20WE Product picture Schneider Electric

ACTPTG6ASBCM20WE

ACTPTG6ASBCM20WE Product picture Schneider Electric
ACTPTG6ASBCM20WE

Cat6A Patch Cord 2M CM, WE

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    range
    Actassi
    product
    패치 코드
    색상
    백색
    케이블 차폐 유형
    FTP
    전기적/기계적 특성
    케이블의 타입
    4 pair cables
    [In] 정격 전류
    2.1 A
    절연 저항
    500 mΩ
    cable length (customisable value in configurator)
    0…2 m
    통신 네트워크 카테고리
    6A
    접점 자재
    Nickel with 50µ gold-plated
    접점 저항
    20 mOhm
    AWG
    AWG 26
    minimum number of matings
    750 주기
    targeted country
    Asia Pacific
    사용환경
    화염 저지
    CM
    표준
    TIA/EIA-568-B
    ISO/IEC 11801 Ea
    상품의 지속 가능성
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 한국어3
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ACTPTG6ASBCM20WE_ROHS_DECLARATION
    설명
    ACTPTG6ASBCM20WE_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    ACTPTG6ASBCM20WE_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ACTPTG6ASBCM20WE_REACH_DECLARATION
    설명
    ACTPTG6ASBCM20WE_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    ACTPTG6ASBCM20WE_REACH_DECLARATION
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ACTPTG6ASBCM20WE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    ACTPTG6ASBCM20WE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 18
    설명
    ACTPTG6ASBCM20WE_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /