Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Actassi
ACTPTG6ASBCM50WE Product picture Schneider Electric

ACTPTG6ASBCM50WE

ACTPTG6ASBCM50WE Product picture Schneider Electric
ACTPTG6ASBCM50WE

Cat6A Patch Cord 5M CM, WE

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    range
    Actassi
    product
    패치 코드
    색상
    백색
    케이블 차폐 유형
    FTP
    전기적/기계적 특성
    [In] 정격 전류
    2.1 A
    절연 저항
    500 mΩ
    cable length (customisable value in configurator)
    0…5 m
    통신 네트워크 카테고리
    6A
    접점 자재
    Nickel with 50µ gold-plated
    접점 저항
    20 mOhm
    AWG
    AWG 26
    minimum number of matings
    750 주기
    targeted country
    Asia Pacific
    사용환경
    화염 저지
    CM
    표준
    TIA/EIA-568-B
    ISO/IEC 11801 Ea
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /