Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Actassi
ACTPTG6ASBLS30WE Product picture Schneider Electric

ACTPTG6ASBLS30WE

ACTPTG6ASBLS30WE Product picture Schneider Electric
ACTPTG6ASBLS30WE

Actassi CL-MNC patch cord, F/UTP, 4P, category 6A, 500 MHz, LSZH, 3 m, white

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    range
    Actassi
    product
    패치 코드
    색상
    백색
    케이블 차폐 유형
    FTP
    전기적/기계적 특성
    케이블의 타입
    4 pair cables
    [In] 정격 전류
    2.1 A
    절연 저항
    >= 500 MOhm 에서 100 V DC
    cable length (customisable value in configurator)
    0…3 m
    커넥터 타입
    RJ45 플러그
    통신 네트워크 카테고리
    6A
    전송 주파수
    500 MHz
    접점 자재
    Nickel with 50µ gold-plated
    접점 저항
    20 mOhm
    AWG
    AWG 26
    pulling force
    50 N 동안 55...65 s
    minimum number of matings
    750 주기
    자재
    PC (polycarbonate) plug
    targeted country
    Asia Pacific
    사용환경
    온도 저항
    75 °C
    화염 저지
    LSZH
    UL94-V0
    제품 인증
    UL
    FCC part 68 F
    표준
    ISO/IEC 11801 Ea
    TIA/EIA-568-B.2-10
    TIA/EIA-568-C.2-10
    절연내력
    1000 V AC/DC, contact to contact
    1500 V AC/DC, contact to test panel
    상품의 지속 가능성
    REACh 규정
    EU RoHS 지침
    유독성 중금속 없음
    수은 없음
    RoHS 면제 정보
    중국 RoHS 규정
    순환성 프로필
    특정 재활용 작업 필요 없음
    WEEE
    이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
    계약 보증
    보증
    18 months
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어4
    • 한국어3
    • 영어1
    Certificate
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 51.2 KB
    날짜 17. 11. 13
    EU RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ACTPTG6ASBLS30WE_ROHS_DECLARATION
    설명
    ACTPTG6ASBLS30WE_ROHS_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    ACTPTG6ASBLS30WE_ROHS_DECLARATION
    REACh 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ACTPTG6ASBLS30WE_REACH_DECLARATION
    설명
    ACTPTG6ASBLS30WE_REACH_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    ACTPTG6ASBLS30WE_REACH_DECLARATION
    중국 RoHS 선언
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ACTPTG6ASBLS30WE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    설명
    ACTPTG6ASBLS30WE_ROHS_CHINA_DECLARATION
    크기 pdf
    크기 195.3 KB
    날짜 19. 11. 13
    설명
    ACTPTG6ASBLS30WE_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /