브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

랙 PDU, 기본, 1U, 15A, 120V, (10)5-15

AP9562

특징 광범위한 전력 분배를 위한 10개의 NEMA 5-15R 콘센트
다양한 랙 구성에 맞는 수평 장착
최대 15A, 120V 전력 분배 지원
Environmental Data
탄소 배출량 (kg CO2 eq.)
114
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
Yes

+ 라이프사이클 서비스

1년 보증 연장 - (1) 액세서리(갱신 또는 대량)

WEXWAR1Y-AC-01

arrow2_down
슈나이더 일렉트릭은 지속적인 "더 잘 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용" 캠페인을 통해 공급망 파트너십, 더 낮은 영향 재료 및 순환성을 통해 2050년까지 넷제로(Net Zero) 상태를 달성하여 제품 수명 및 재활용성을 연장하는 것을 목표로 합니다.