Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Altivar 31C
ATV31CU22N4ZH319 Product picture Schneider Electric

ATV31CU22N4ZH319

ATV31CU22N4ZH319 Product picture Schneider Electric
ATV31CU22N4ZH319

ATV31 NEUT IP55 MST 2,2 kW 3 phases 380 500V

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    Altivar
    제품 또는 구성요소 타입
    가변 속도 드라이브
    제품 사양 응용
    간단한 기계
    구성요소 이름
    ATV31
    어셈블리 스타일
    열 싱크 있는
    EMC 필터
    통합된
    [문의] 정격 공급 전압
    380...500 V - 5 ... 5%
    전원 주파수
    50...60 Hz - 5 ... 5%
    상들의 네트워크 수
    3 상
    모터 전력 kW
    2.2 kW 4 kHz
    모터 전력 hp
    3 hp 4 kHz
    라인 전류
    6.7 A 에서 500 V
    8.9 A 에서 380 V, Isc = 1 KA
    피상전력
    5.9 KVA
    최대 예상 라인 Isc
    1 KA
    공칭 출력 전류
    5.5 A 4 kHz
    최대 순간 전류
    8.3 A 60 s
    W 단위의 전력 소모
    79 W 공칭 부하에서
    비동기화 모터 제어 프로파일
    공장설정 : 일정한 토크
    PWM 타입 모터 제어 신호이용한 센서 없음 유동(flux) 벡터 제어
    아날로그 입력 수
    3
    전기적/기계적 특성
    제품 도착점
    비동기 모터
    전원 전압 제한
    323…550 V
    네트워크 주파수
    47.5...63 Hz
    출력 주파수
    0.0005…0.5 kHz에서
    공칭 전환 주파수
    4 kHz
    전환 주파수
    2...16 kHz 조정 가능
    속도 범위
    1…50
    순간 과토크
    150…170 % 공칭 모터 토크의
    제동 토크
    <= 150 % 동안 60 s 제동 저항기 있는
    100 % 제동 저항기 계속적으로 있는
    150 % 제동 저항기 없는
    조절 루프
    주파수 PI 조절장치
    모터 슬립 보상
    조정 가능
    부하는 무엇이든 자동
    억제 가능
    출력 전압
    <= 전원 전압
    전기적 연결
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1 ... LI6 터미널 2.5 mm ² AWG 14
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA / +, PC / - 터미널 2.5 mm ² AWG 14
    조임 토크
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1 ... LI6 0.6 N.m
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA / +, PC / - 0.8 N.m
    절연
    전기적 전력 및 제어
    전원
    로직 입력용 내부 전원 19...30 V 에서 <100 mA, 보호형태: 과부하 및 단락-회로 보호
    레퍼런스 분압계 (2.2 ~ 10 kOhm)용 내부 전원 10...10.8 V 에서 <10 mA, 보호형태: 과부하 및 단락-회로 보호
    아날로그 입력 타입
    AI3 환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 250 옴
    AI1 전압 설정 가능 0 ... 10 V, 입력전압 30 V 최대, 임피던스: 30000 옴
    AI2 전압 설정 가능 + / - 10 V, 입력전압 30 V 최대, 임피던스: 30000 옴
    샘플링 지속기간
    LI1 ... LI6 4 ms 이산
    AI1, AI2, AI3 8 ms 아날로그
    반응 시간
    AOV, AOC 8 ms 아날로그
    R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms 이산
    선방식 오류
    +/- 0.2 % 출력
    아날로그 출력 수
    2
    아날로그 출력 타입
    AOC 환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 800 옴, 해상도: 8 비트
    AOV 환경구성 가능 전압 0 ... 10 V, 임피던스: 470 옴, 해상도: 8 비트
    디지털 입력 로직
    포지티브 로직(소스) LI1 ... LI6), < 5 V (상태 0), > 11 V (상태 1)
    로직 입력 배선되지 않음 LI1 ... LI4), < 13 V (상태 1)
    네거티브 로직 (소스) LI1 ... LI6), > 19 V (상태 0)
    디지털 출력 수
    2
    디지털 출력 타입
    릴레이 로직 설정 가능 R1A, R1B, R1C) 1 NO + 1 NC - 100000 주기
    릴레이 로직 설정 가능 R2A, R2B) NC - 100000 주기
    최소 전환 전류
    R1-R2 10 mA 에서 5 V DC
    최대 전환 전류
    R1-R2 2 A 에서 250 V AC 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms
    R1-R2 2 A 에서 30 V DC 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms
    R1-R2 5 A 에서 250 V AC 저항성 부하, cos phi = 1 0 ms
    R1-R2 5 A 에서 30 V DC 저항성 부하, cos phi = 1 0 ms
    디지털 입력 수
    6
    디지털 입력 타입
    LI1 ... LI6) 프로그래밍 가능 에서 24 V, 0…100 mA PLC, 임피던스: 3500 옴
    가속 및 감속 램프
    S, U 또는 고객맞춤된
    0.1부터 999.9 s까지 별도로 선형 조정 가능
    정지 상태로 제동
    DC 주입에 의함
    보호 타입
    입력 상 제동 드라이브
    라인 전원 과전압 및 부족전압 안전 회로 드라이브
    라인 전원 상 손실 안전 기능, 3상 전원용 드라이브
    모터 상 제동 드라이브
    출력 상 및 접지 간 과전류 (전원 업 경우만 해당) 드라이브
    과열 방지 드라이브
    모터 상 간 단락 회로 드라이브
    열 보호 모터
    절연 저항
    >= 500 mOhm 1분 동안 500 V DC
    화면표시 타입
    LED 1개 적색)드라이브 전압
    7-세그먼트 화면표시 장치 4개CAN열기 버스 상태
    시간 상수
    5 ms 레퍼런스 변경용
    주파수 해상도
    화면표시 장치 0.1 Hz
    아날로그 입력 0.1...100 Hz
    커넥터의 타입
    1 RJ45 VW3 CANTAP2 어댑터 통한 CANopen
    1 RJ45 Modbus
    물리적 인터페이스
    RS485 멀티드롭 연속 링크 VW3 CANTAP2 어댑터 통한 CANopen
    RS485 멀티드롭 연속 링크 Modbus
    전송 프레임
    RTU VW3 CANTAP2 어댑터 통한 CANopen
    RTU Modbus
    전송 속도
    10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps 또는 1 Mbps VW3 CANTAP2 어댑터 통한 CANopen
    4800, 9600 또는 19200 bps Modbus
    어드레스의 수
    1…127 VW3 CANTAP2 어댑터 통한 CANopen
    1…247 Modbus
    드라이브의 수
    127 VW3 CANTAP2 어댑터 통한 CANopen
    31 Modbus
    마킹
    CE
    구동 포지션
    수직 +/- 10 도
    외부 제원
    402 X 239 X 192mm
    215 X 185 X 158mm
    184 X 140 X 150mm
    제품 무게
    3.1 kg
    사용환경
    절연내력
    2410 V DC 접지 및 전력 터미널들 간
    3400 V AC 제어 및 전력 터미널들 간
    전자기 적합성
    1.2/50 μs - 8/20 μs 서지 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
    전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
    정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
    복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
    표준
    EN 50178
    제품 인증
    C-Tick
    CSA
    N998
    UL
    IP 등급
    상위 부품에서 IP20 커버 플레이트 없는)
    연결 터미널에서 IP21
    상위 부품에서 IP31
    상위 부품에서 IP41
    오염 정도
    보호 처리
    TC
    내진동
    1 gn (f= 13…150 Hz) 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
    1.5 mm (f= 3…13 Hz) 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
    내충격성
    15 gn 11 ms 일치되는 EN / IEC 60068-2-27
    상대 습도
    5…95 % 응축 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
    5…95 % 누수 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
    저장온도
    -25…70 °C
    사용온도
    -10…50 °C 출력감세 없는 드라이브의 상단에 보호 커버 있는)
    -10…60 °C 있는 드라이브 상단 상에 보호 커버 없는)
    사용 고도
    <= 1000 m 출력감세 없는
    >= 1000 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 영어1
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    크기 pdf
    크기 1.3 MB
    날짜 09. 10. 5
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /