Korea, South
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

위치선택
모두 보기 Altivar 61
ATV61WD18N4CZH28 Product picture Schneider Electric

ATV61WD18N4CZH28

ATV61WD18N4CZH28 Product picture Schneider Electric
ATV61WD18N4CZH28

ATV61 IP54 18-5kW 3 ph 380-480V class B EMC

특성 더 보기
내 제품에 추가 내 제품에서 제거
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 기본항목
    제품의 범위
    Altivar 61
    제품 또는 구성요소 타입
    가변 속도 드라이브
    제품 사양 응용
    펌핑 및 통풍 기계
    구성요소 이름
    ATV61
    모터 전력 kW
    18.5 kW, 3 상 에서 380...480 V
    모터 전력 hp
    25 hp, 3 상 에서 380...480 V
    power supply voltage
    380...480 V - 15...10 %
    supply number of phases
    3 상
    라인 전류
    32.3 A 480 V 3 상 18.5 kW / 25 hp
    37.5 A 380 V 3 상 18.5 kW / 25 hp
    EMC 필터
    클래스 B EMC 필터 통합된
    변수
    Without remote graphic terminal
    어셈블리 스타일
    인클로징됨
    피상전력
    24.7 KVA 에서 380 V 3 상 18.5 kW / 25 hp
    maximum prospective line Isc
    22 KA 3 상
    최대 순간 전류
    40.7 A 60 s, 3 상
    공칭 전환 주파수
    4 kHz
    전환 주파수
    2...16 kHz 조정 가능
    8...16 kHz 있는
    asynchronous motor control
    센서없이 자속 벡터 제어, 표준
    전압 / 주파수 비율 - 에너지 절약, 이차 U / F
    전압 / 주파수 비율, 5 포인트
    전압 / 주파수 비율, 2 포인트
    동기화 모터 제어 프로파일
    센서없는 벡터 제어, 표준
    통신 포트 프로토콜
    Modbus
    CANopen
    편광의 타입
    임피던스 없음 Modbus
    선택사항 카드
    통신 카드 최고점 FLN
    통신 카드 BACnet
    통신 카드 CC-링크
    프로그래밍 가능 카드 내부의 컨트롤러
    통신 카드 DeviceNet
    통신 카드 이더넷 / IP
    통신 카드 Fipio
    I/O 연장 카드
    통신 카드 Interbus - S
    통신 카드 LonWorks
    통신 카드 METASYS N2
    통신 카드 Modbus Plus
    통신 카드 Modbus TCP
    통신 카드 Modbus/Uni-Telway
    멀티-펌프 카드
    통신 카드 Profibus DP
    통신 카드 Profibus DP V1
    전기적/기계적 특성
    제품 도착점
    비동기 모터
    동기화 모터
    power supply voltage limits
    323…528 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5 ... 5%
    power supply frequency limits
    47.5...63 Hz
    연속 출력 전류
    34 A 에서 4 kHz, 460 V - 3 상
    37 A 에서 4 kHz, 380 V - 3 상
    출력 주파수
    0.1…599 Hz
    속도 범위
    1…100 개방형-루프 모드에서, 속도 피드백 없음
    속도 정확성
    공칭 슬립의 +/- 10 % 0.2 Tn ~ Tn 속도 피드백 없는
    토크 정확성
    + / - 15% 개방형-루프 모드에서, 속도 피드백 없음
    순간 과토크
    130 % 공칭 모터 토크의 +/- 10 % 60 s
    제동 토크
    <= 125 % 제동 저항기 있는
    30 % 제동 저항기 없는
    조절 루프
    주파수 PI 조절장치
    모터 슬립 보상
    조정 가능
    부하는 무엇이든 자동
    억제될 수 있음
    전압/주파수 속도 (2 또는 5 포인트)에서 사용 불가
    diagnostic
    드라이브 전압 LED 1개 적색)
    출력 전압
    <= 전원 전압
    electrical isolation
    전력 및 제어 터미널들간
    type of cable for mounting in an enclosure
    IP21 또는 IP31 키트 있는 3 IEC 케이블 에서 40 °C, 구리 70 °C / PVC
    UL 타입 키트 1개 있는 3 UL 508 케이블 에서 40 °C, 구리 75 °C / PVC
    마운팅 키트 없는 1 IEC 케이블 에서 45 °C, 구리 70 °C / PVC
    마운팅 키트 없는 1 IEC 케이블 에서 45 °C, 구리 90 °C / XLPE / EPR
    전기적 연결
    터미널 2.5 mm² / AWG 14 AI1-/AI1 +, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1 ... LI6, PWR)
    터미널 25 mm² / AWG 3 L1 / R, L2 / S, L3 / T, U/T1, V/T2, W/T3, PC / -, PO, PA / +, PA, PB)
    조임 토크
    0.6 N.m AI1-/AI1 +, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1 ... LI6, PWR)
    5.4 N.m, 47.7 lb.in L1 / R, L2 / S, L3 / T, U/T1, V/T2, W/T3, PC / -, PO, PA / +, PA, PB)
    전원
    레퍼런스 분압계 (1 ~ 10 kOhm)용 내부 전원 10.5 V DC, +/- 5 %, <10 mA 가진 과부하 및 단락-회로 보호
    내부 전원 24 V DC 21…27 V), <200 mA 가진 과부하 및 단락-회로 보호
    외부 전원 24 V DC 19…30 V)
    아날로그 입력 수
    2
    아날로그 입력 타입
    AI1-/Al1 + 양극 차동 전압 + / - 10 V DC 24 V 최대, 해상도 11 비트 + 신호
    AI2 소프트웨어-환경구성 가능 전류 0 ... 20mA, 임피던스: 242 옴, 해상도 11 비트
    AI2 소프트웨어-환경구성 가능 전압 0 ... 10 V DC 24 V 최대, 임피던스: 30000 옴, 해상도 11 비트
    sampling time
    2 ms +/- 0.5 ms AI1-/Al1 +) - 아날로그 입력
    2 ms +/- 0.5 ms Al2) - 아날로그 입력
    2 ms +/- 0.5 ms AO1) - 아날로그 출력
    2 ms +/- 0.5 ms LI1 ... LI5) - 이산 입력
    2 ms +/- 0.5 ms LI6)로직 입력으로서 환경구성된 경우 - 이산 입력
    absolute accuracy precision
    +/- 0.6 % AI1-/Al1 +) a 온도 변동 60 °C에 대한
    +/- 0.6 % AI2) a 온도 변동 60 °C에 대한
    + / - 1퍼센트 AO1) a 온도 변동 60 °C에 대한
    선방식 오류
    최대 값의 +/- 0.15 % AI1-/Al1 +)
    최대 값의 +/- 0.15 % AI2)
    +/- 0.2 % AO1)
    아날로그 출력 수
    1
    아날로그 출력 타입
    AO1 소프트웨어-환경구성 가능 전류, 아날로그 출력범위 0 ... 20mA, 임피던스: 500 옴, 해상도 10 비트
    AO1 소프트웨어-환경구성 가능 전압, 아날로그 출력범위 0 ... 10 V DC, 임피던스: 470 옴, 해상도 10 비트
    AO1 소프트웨어-환경구성 가능 로직 출력 10 V, 20 mA
    디지털 출력 수
    2
    디지털 출력 타입
    릴레이 로직 설정 가능 R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 주기
    릴레이 로직 설정 가능 R2A, R2B) No - 100000 주기
    maximum response time
    <= STO에서 100 ms (안전 토크 Off)
    R1A, R1B, R1C <= 7 ms, 공차 +/- 0.5 ms
    R2A, R2B <= 7 ms, 공차 +/- 0.5 ms
    최소 전환 전류
    3 mA 에서 24 V DC 릴레이 로직 설정 가능
    최대 전환 전류
    R1, R2 2 A 에서 250 V AC 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms
    R1, R2 2 A 에서 30 V DC 유도형 부하, cos phi = 0.4 7 ms
    R1, R2 5 A 에서 250 V AC 저항성 부하, cos phi = 1 0 ms
    R1, R2 5 A 에서 30 V DC 저항성 부하, cos phi = 1 0 ms
    디지털 입력 수
    7
    디지털 입력 타입
    프로그래밍 가능 LI1 ... LI5)24 V DC <= 30 V), 가진 레벨 1 PLC - 3500 옴
    스위치-환경구성 가능 LI6)24 V DC <= 30 V), 가진 레벨 1 PLC - 3500 옴
    스위치-환경구성 가능 PTC 탐침 LI6)0…6 프로브 - 1500 옴
    안전 입력 PWR)24 V DC <= 30 V) - 1500 옴
    디지털 입력 로직
    네거티브 로직 (싱크) LI1 ... LI5), > 16 V (상태 0), < 10 V (상태 1)
    포지티브 로직(소스) LI1 ... LI5), < 5 V (상태 0), > 11 V (상태 1)
    네거티브 로직 (싱크) LI6)로직 입력으로서 환경구성된 경우, > 16 V (상태 0), < 10 V (상태 1)
    포지티브 로직(소스) LI6)로직 입력으로서 환경구성된 경우, < 5 V (상태 0), > 11 V (상태 1)
    가속 및 감속 램프
    0.01부터 9000 s까지 별도로 선형 조정 가능
    S, U 또는 고객맞춤된
    제동용량이 초과하면 저항기를 이용하여, 경사램프의 자동 적응화
    정지 상태로 제동
    DC 주입에 의함
    보호 타입
    제한 속도 초과 방지 드라이브
    입력 상 손실 방지 드라이브
    제어 회로 상에서 제동 드라이브
    입력 상 제동 드라이브
    라인 전원 과전압 드라이브
    라인 전원 부족전압 드라이브
    출력 상 및 접지 간 과전류 드라이브
    과열 방지 드라이브
    DC 버스 상에 과전압 드라이브
    전력 제거 드라이브
    모터 상 간 단락 회로 드라이브
    열 보호 드라이브
    모터 상 제동 모터
    전력 제거 모터
    열 보호 모터
    절연 저항
    > 1 mOhm 1분 동안 접지까지 500 V DC
    주파수 해상도
    아날로그 입력 0.024/50 Hz
    화면표시 장치 0.1 Hz
    커넥터의 타입
    1 RJ45 전면 정면에서)Modbus
    1 RJ45 터미널에서)Modbus
    RJ45에 있는 수 서브-D 9CANopen
    물리적 인터페이스
    2-선 RS 485 Modbus
    전송 프레임
    RTU Modbus
    전송 속도
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps Modbus 터미널에서
    9600 BPS, BPS 19,200 Modbus 전면 정면에서
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps CANopen
    데이터 포맷
    8 비트, 1 멈춤, 짝수 패리티 Modbus 전면 정면에서
    8 비트, 홀수 짝수 또는 환경구성 가능 패리티 없음 Modbus 터미널에서
    어드레스의 수
    1…127 CANopen
    1…247 Modbus
    액세스의 방법
    슬레이브 CANopen
    마킹
    CE
    구동 포지션
    수직 +/- 10 도
    제품 무게
    51 kg
    너비
    315 mm
    높이
    665 mm
    깊이
    315 mm
    사용환경
    노이즈 레벨
    60.2 dB 일치되는 86/188/EEC
    절연내력
    3535 V DC 접지 및 전력 터미널들 간
    5092 V DC 제어 및 전력 터미널들 간
    전자기 적합성
    전도된 라디오-주파수 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-6
    전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 레벨 4 일치되는 IEC 61000-4-4
    정전기 방전 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
    복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-3
    전압 저하 및 간섭 면역 테스트 일치되는 IEC 61000-4-11
    표준
    IEC 60721-3-3 클래스 3C1
    EN 61800-3 환경 2 카테고리 C1
    IEC 60721-3-3 클래스 3S2
    EN / IEC 61800-3
    EN / IEC 61800-5-1
    EN 61800-3 환경 1 카테고리 C1
    EN 55011 그룹 1 클래스 B
    UL 타입 12
    제품 인증
    UL
    DNV
    GOST
    C-Tick
    CSA
    NOM 117
    오염 정도
    3 일치되는 EN / IEC 61800-5-1
    3 일치되는 UL 840
    degree of proctection
    IP54 일치되는 EN / IEC 60529
    IP54 일치되는 EN / IEC 61800-5-1
    IP54 일치되는 UL 타입 12
    내진동
    1 gn (f= 13…200 Hz) 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
    1.5 mm 피크 대 피크 (f= 3…13 Hz) 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
    내충격성
    15 gn 11 ms 일치되는 EN / IEC 60068-2-27
    상대 습도
    5…95 % 응축 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
    5…95 % 누수 없는 일치되는 IEC 60068-2-3
    사용온도
    -10…40 °C 출력감세 없는)
    -10…50 °C 있는)
    저장온도
    -25…70 °C
    사용 고도
    <= 1000 m 출력감세 없는
    1000...3000 m 100 m당 전류 출력감세 1 % 있는
    계약 보증
    보증
    18 개월
  • 자세히 보기 View less

    문서

    언어
    • 모든 언어1
    • 영어1
    • 독일어1
    • 스페인어1
    • 이탈리아어1
    • 중국어1
    • 프랑스어1
    User guide
    형식
    크기
    날짜
    내 문서에 추가
    ATV61W/E5 Simplified manual (버전 07)
    설명
    0,75 ... 90 kW (1 ... 125 HP) / 380 - 480 V UL Type 12 / IP54
    크기 pdf
    크기 9.2 MB
    날짜 11. 5. 31
    설명
    0,75 ... 90 kW (1 ... 125 HP) / 380 - 480 V UL Type 12 / IP54
  • 기술 FAQ

    검색된 결과가 없습니다.
    죄송하지만 일시적인 기술 문제로 관련 FAQ를 확인할 수 없습니다.나중에 다시 시도하십시오.
제품 비교: /